メインコンテンツまでスキップ

Galileo Gen2 用ユニボディボックス

Galileo Gen2 用ユニボディボックスは Intel Galileo ボードを保護するケースです。耐久性があり、組み立ても簡単で、アプリケーションを安全に保つ際に余計な心配を減らせます。インターフェース用の穴により拡張接続も可能です。外付けハードディスクケースのように、持ち運びやすさを提供します。さらに、ミニマルなデザインで見た目も魅力的です。

特徴


  • 耐久性のある PMMA 素材でアプリケーションを常に安全に保護。
  • 特別設計のオートロックで簡単に使用可能。
  • 軽量かつコンパクト設計。
  • ミニマリズムスタイル。

応用例


仕様


材質 PMMA
透明
寸法 136(L) × 80(W) × 20(H) mm

部品リスト


部品名数量
Galileo Gen2 用ユニボディボックス 1 個
ネジ 5 個

組立ガイド


Galileo ボードをこのボックスに組み込む前に必ずお読みください。

注意 :

  1. まず保護用の紙を剥がしてください。

  2. ネジを穴にまっすぐ入れて、ゆっくりと固定してください。

  3. ストッパーを壊さないように、蓋を押す前に親指と人差し指で水平に優しく押してください。

  4. 蓋を外すときも、まずストッパーを水平に優しく押してください。

関連プロジェクト


リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

当社製品をお選びいただきありがとうございます。スムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。お好みに合わせて選べる複数のコミュニケーション手段をご用意しています。

Loading Comments...