メインコンテンツまでスキップ

外部エディタを使用する

Arduino IDEの編集インターフェースはあまり使いやすくないと感じる方もいるかもしれません。標準的でないインデント、シンタックスハイライトの欠如、オートコンプリート機能の不足などが挙げられます。要するに、emacs、vim、さらにはnotepad++のような優れたエディタを使用したことがある場合、Arduinoの編集インターフェースには満足できないでしょう。

しかし、外部エディタを使用することができます。Arduino IDEを開き、「ファイル」->「環境設定」をクリックし、「外部エディタを使用する」を選択してください。

すると、Arduino IDEでは文字を入力できなくなり、外部エディタのみを使用できるようになります。

以下は私のお気に入りのエディタであるVimです。Arduino IDEよりも美しいと思いませんか?

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...