メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi用WM1302 Pi Hat

pir

pir

製品紹介

注記

最近、LoRa-E5モジュールをベースとしたWM1302 LoRaWANゲートウェイモジュールとLoRa-E5シリーズをリリースしました。こちらをクリックして、Groveモジュールミニ開発ボードから開発キットまで、LoRa-E5ファミリーの新しいメンバーをご覧ください。STM32WLシリーズ用STM32Cube MCUパッケージ(SDK)を使用してLoRaWANエンドノードを作成し、LoRaWANネットワークに参加してデータを送信する方法については、ミニ開発ボード開発キットのwikiページで詳細をご覧ください。

WM1302 Pi HATは、SX1302をベースとしたWM1302 LoRaWANゲートウェイモジュールをRaspberry Pi 4Bまでのバージョンに接続するために特別に設計されたアドオン拡張ボードです。また、LoRaWAN認証チップとGPSモジュールも統合されています。

WM1302モジュールは、mini-PCIeフォームファクターを採用した新世代のLoRaWANゲートウェイモジュールです。Semtech® SX1302ベースバンドLoRaWAN®チップをベースとしたWM1302は、ゲートウェイ製品の長距離無線伝送のより大きな潜在能力を引き出します。従来のSX1301およびSX1308 LoRa®チップと比較して、より高い感度、より少ない消費電力、より低い動作温度を特徴としています。

WM1302 Pi HATはWM1302モジュールのmini-PCIeフォームファクターをサポートし、標準52ピンゴールドフィンガーを40ピン互換ヘッダーでRaspberry Pi GPIOコネクターに自動的に構成できます。これにより、ユーザーがRaspberry Piと統合する開発プロセスが簡素化されます。WM1302 Pi HATは拡張ボードとして機能し、Raspberry PiにSX1302の機能を追加して、長距離無線伝送用のLoRaWANおよびLoRaプロトコルをサポートします。統合されたGPSモジュールは、WM1302モジュールのタイミングと位置の精度も向上させます。

WM1302 Pi HATは、WM1302ゲートウェイモジュールとRaspberry Piと組み合わせることで、スマート農業、スマートシティ、その他のIoTシナリオをサポートする完全でコンパクトなLoRaWAN無線通信ゲートウェイの構築を支援します。

機能

  • 40ピン雌ピンヘッダー付き標準Pi Hatフォームファクター

  • Raspberry Pi 3 Model B+/ Raspberry 4 対応

  • GPS モジュール内蔵

  • LoRaWAN 認証チップ内蔵

ハードウェア概要

pir

pir

アプリケーション

  • LoRaWAN ゲートウェイデバイス/ホットスポット開発

  • 長距離無線通信アプリケーション開発

  • Raspberry Pi ベースの学習と実験

  • LoRa および LoRaWAN アプリケーションの学習と研究

仕様

寸法56*65mm
重量0.501
動作電圧5V
電源インターフェース40 Pin Header または USB
Raspberry Pi 40-Pin HeadersRaspberry Pi 5 対応 / Raspberry Pi 4 B 対応 / Raspberry Pi 3 A+/B/B+ 対応 / Raspberry Pi 2 B 対応 / Raspberry Pi A+/B+ 対応 / Raspberry Pi Zero/Zero W 対応
PCIe Header52 Pin Mini-PCIe Header
GNSSGPS L1、GLONASS L1、BeiDou B1 対応
バッテリー除外
パーツリスト:
WM1302 Pi Hat *1
APM2.5*6mm ネジ *8
M2.5*11.0mm スタッド *4
PM2.0*H6.0mm ネジ *2

寸法

pir

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題については、フォーラムにお送りください。

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...