メインコンテンツまでスキップ

重量センサー(ロードセル)0-500g

電子スケール、価格計算スケール、電子プラットフォームスケール、デジタルスケール、郵便物スケール、電子天秤、そして単一ロードセルを使用したすべての種類の商業用スケールに適しています。

仕様


  • 容量 g: 500g

  • 出力感度 mv/v: 0.5±0.1

  • 非線形性 %.F.S: 0.05

  • ヒステリシス %F.S: 0.05

  • 再現性 %F.S: 0.05

  • クリープ(30分) %.F.S: 0.05

  • 感度に対する温度影響 %F.S/10℃: 0.05

  • ゼロに対する温度影響 %F.S/10℃: 0.05

  • ゼロバランス %F.S: ±0.5

  • 入力抵抗 Ω(オーム): 1120±10

  • 出力抵抗 Ω(オーム): 1000±10

  • 絶縁抵抗 MΩ(オーム): ≥2000

  • 推奨励起電圧 v: 5v

  • 接続方法: 赤:Exc + 黒:Exc –

  • 緑:Sig + 白:Sig -

使用方法


ハードウェアの設置

注意: 重量センサーは150g未満の負荷の場合、出力が0Vとなるため、直接負荷を測定することはできません。私の方法では、200gのローカルウェイトを使用して測定の盲点を回避します。200gの重量のアナログデータを無負荷(0g)として読み取り、700gの重量のアナログデータを最大負荷(500g)として読み取ります。

プログラミング

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int value;
value = analogRead(0);
Serial.println(value);
}

外部リンク

Arduinoでの使用方法.

ソース


技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...