メインコンテンツまでスキップ

WIFIシールド

このWifiシールドはRN171 WiFiモジュールを利用して、Arduino/Seeeduinoにシリアルイーサネット機能を提供します。このシールドを使用すれば、わずか2つのピンでデバイスを802.11b/gワイヤレスネットワークに接続できます。独立したアンテナを備えており、広範囲をカバーし、より強力な信号を送信することができます。一般的なTCP、UDP、FTP通信プロトコルをサポートしており、このWifiシールドはスマートホームネットワーク、ロボット制御、個人用気象ステーションなど、ほとんどのワイヤレスネットワークプロジェクトのニーズを満たすことができます。このシールド用に簡単で便利なコマンドセットを準備しており、簡潔なコードで機能を実行することが可能です。

Wifiシールド V1.0Wifiシールド V1.2

以下は、WiFiシールドの各バージョン間の比較を示しています:

パラメータWifiシールド V1.0Wifiシールド V1.1(V1.2)Wifiシールド V2.0
電圧+3.5V~+5V+3.5V~+5V+3.5V~+5V
標準シールドはいはいはい
通信モードシリアルポートシリアルポートシリアルポート
標準シールドいいえはいはい
アンテナタイプマストアンテナPCBアンテナオンボードアンテナ
ライブラリファイルWifiシールドライブラリ V1.0新しいWifiシールドライブラリ新しいWifiシールドライブラリ V1.2と同じ

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...