メインコンテンツまでスキップ

Wio Lite AI の使い方

Wio Lite AI は、STM32H725AE チップをベースにしたマイクロコントローラビジョン開発ツールで、Arm® Cortex®-M7 32ビット 550 MHz 高性能マイクロプロセッサを搭載しています。このシングルボードには、16MB SPI NOR フラッシュ、8MB PSRAM、デュアルバンド 2.4GHz/5GHz Wi-Fi および Bluetooth 5.1 が装備されています。また、200万画素の DCMI カメラと 2.8インチの抵抗膜式タッチスクリーン RGB LCD がキットに含まれており、箱から出してすぐにビジョンプロジェクトに適用することができます。

関連資料

ST はこの製品の使用に関する非常に詳細な情報を提供しています。この製品の使い方を学びたい場合は、以下の情報をダウンロードして学習および参考にしてください。

技術サポート & 製品ディスカッション

.

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...