メインコンテンツまでスキップ

Bluetooth 概要

この Wiki では、Wio Terminal のワイヤレスコア Realtek RTL8720 の最新ファームウェアを更新する方法と、Wio Terminal に Bluetooth 接続を有効にするためのすべての依存ライブラリをインストールする方法を紹介します。

ワイヤレスコアファームウェアの更新​

Wio Terminal のワイヤレスコアファームウェアを更新するには、こちらのガイドに従ってください。

注記

このファームウェアにより、Wi-Fi と Bluetooth を同時に使用することができます!

Seeed SAMD ArduinoCore の更新​

注記

Seeed SAMD ArduinoCore を最新バージョン (1.8.1) に更新してください!

  • ステップ 1: Arduino IDE を開き、ツール -> ボード -> ボードマネージャ をクリックし、検索ボックスに Wio Terminal を入力します。

  • ステップ 2: 最新バージョン (1.8.1) がインストールされていることを確認してください。インストールされていない場合は、バージョンを選択 ドロップダウンメニューをクリックし、最新バージョンを選択して インストール をクリックします。

pir

Seeed SAMD ArduinoCore のソースコードは こちら からも確認できます。

ライブラリのインストール​

Bluetooth 接続にはいくつかの Arduino ライブラリが必要です。Wio Terminal 用のすべてのワイヤレス関連ライブラリを Arduino ライブラリマネージャ に含めています。そのため、Arduino IDE 内で Arduino ライブラリマネージャを開き、必要なライブラリを検索して簡単にインストールすることができます!

Arduino ライブラリマネージャからライブラリをインストールする方法​

  • ステップ 1: Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ライブラリを管理... をクリックします。

  • ステップ 2: 必要なライブラリの名前を入力し、ドロップダウンメニューから最新バージョンを選択します(利用可能な場合)。

  • ステップ 3: インストールをクリックします。

pir

Bluetooth に必要なライブラリ​

Wio Terminal で Bluetooth を開始するには、以下のライブラリが必要です。Arduino ライブラリマネージャの検索ボックスにライブラリ名を入力して検索してください。

Loading Comments...