メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal DAPLink

現在、Wio TerminalSeeeduino Xiao などの Arduino ボード (SAMD シリーズ) 上で動作する DAPLink ファームウェアを開発しました。これにより、DAPLink をサポートする開発ボードを最もコスト効率の高い方法でアップロードおよびデバッグすることができます!

特徴

  • Arm Cortex CPU のデバッグとフラッシュ
  • 仮想シリアルポートを提供し、USB からシリアルポートへの変換が不要
  • ドラッグ&ドロップでファームウェアをアップロード(近日公開)

始めましょう

Arduino DAPLink のスタートガイド Wiki は こちら をご覧ください。

uf2 メソッド

利便性のために、Wio Terminal のファームウェアをアップロードするための uf2 メソッドも提供しています。以下から uf2 ファイルをダウンロードしてください。

電源スイッチを素早く 2 回スライドさせてブートローダーモードに入ります。詳細については こちら も参照してください。

PC に Arduino という名前の外部ドライブが表示されるはずです。ダウンロードした uf2 ファイルを Arduino ドライブにドラッグしてください。

接続ピン配置

以下を参考にしてください:

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...