メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal レトロゲームファームウェア

ここでは、Wio Terminal の初期工場出荷ファームウェアを公開しています。このファームウェアは、Wio Terminal で遊べるシンプルなゲームです!

完全なソースコードのダウンロード

Wio Terminal 初期ファームウェアの完全なソースコードは、こちらのリポジトリからダウンロードできます。

  • リポジトリ全体をダウンロードしてください。

  • examples/jumper の場所にあります。

必要なライブラリ

Adafruit ZeroTimer ライブラリのインストール

  1. Adafruit_ZeroTimer リポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、Adafruit ZeroTimer ライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Adafruit_ZeroTimer ファイルを選択します。

InstallLibrary

注記

また、1. Seeed_Arduino_LCD 2. Seeed_Arduino_FS 3. Seeed_Arduino_SFUD 4. Adafruit_ZeroDMA にも依存しますが、これらのライブラリは Wio Terminal ボードライブラリに含まれています。問題が発生した場合は、最新のボードライブラリに更新してください。

Arduino の手順

ゲーム要素の画像をロードする方法は、2つあります:

  1. フラッシュを使用する場合:

    • これはデフォルトの方法で、画像をフラッシュにロードします。

    • コードをアップロードします。

  2. SDカードを使用して画像をロードする場合:

    • rgb332 ファイル(すべての画像を含む)をSDカードにコピー&ペーストします。

    • SDカードから画像をロードする場合は、マクロ LOAD_IMAGE_SD をコメント解除する必要があります。

    • コードをアップロードします。

これで、Wio Terminal を使ってレトロゲームを再び楽しむことができます!

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...