メインコンテンツまでスキップ

Groveポート

このリポジトリでは、Wio TerminalをGroveエコシステムと組み合わせて使用する方法を紹介します。

Groveを活用することで、より簡単な接続でプロトタイプを迅速に作成することができます!

Wio TerminalとGrove - TDSセンサー

このセクションでは、Grove - TDSセンサーをWio Terminalと組み合わせて使用し、リアルタイムのTDS値を折れ線グラフで表示する方法を紹介します。

ライブラリのインストール

  1. LCDライブラリをインストールします。

  2. Linechartライブラリをインストールします。

完全なコード

Grove TDSセンサーをWio TerminalのGrove D/Aピンに接続し、コードをアップロードして結果を確認してください!

#include"seeed_line_chart.h" //ライブラリをインクルード
TFT_eSPI tft;

#define max_size 50 //データの最大サイズ
doubles data; //データを格納するためのdoubles型を初期化
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // スプライト

#define sensorPin A0 //アナログピン

int sensorValue = 0;
float tdsValue = 0;
float Voltage = 0;

void setup() {
pinMode(sensorPin, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_WHITE);

sensorValue = analogRead(sensorPin);
Voltage = sensorValue*5/1024.0; //アナログ読み取り値を電圧に変換
tdsValue=(133.42*Voltage*Voltage*Voltage - 255.86*Voltage*Voltage + 857.39*Voltage)*0.5; //電圧値をTDS値に変換

if (data.size() == max_size) {
data.pop(); //最初の読み取り変数を削除
}
data.push(tdsValue); //読み取り変数をデータに格納

//折れ線グラフのタイトル設定
auto header = text(0, 0)
.value("TDS Reading")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(3);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //ヘッダーの高さはフォントの高さの2倍

//折れ線グラフの設定
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) 折れ線グラフの開始位置
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //折れ線グラフの実際の高さ
.width(tft.width() - content.x() * 2) //折れ線グラフの実際の幅
.based_on(0.0) //y軸の開始点(float型で指定)
.show_circle(true) //各点に円を描画(デフォルトはオン)
.value(data) //折れ線グラフにデータを渡す
.color(TFT_RED) //線の色を設定
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}

Wio TerminalとGrove - OLEDディスプレイ

Wio Terminalに追加の画面が必要な場合、**Grove - OLEDディスプレイ 0.96"**は最適な選択肢です。グラフィックやデータを表示するために使用でき、Wio Terminalにより多くのインタラクティブな機能を追加できます。

ライブラリのインストール

  1. Arduino IDEのライブラリマネージャからU8g2ライブラリをインストールします。スケッチ -> ライブラリを含める -> **ライブラリを管理...**を選択し、ライブラリマネージャでU8g2を検索してインストールします。

U8g2の初期化

u8g2のソフトウェアI2Cを使用してOLEDディスプレイを初期化し、SCLをクロック、SDAをデータとして使用します:

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

使用方法

  1. u8g2.firstPage()を呼び出します。

  2. do-whileループを開始します。

  3. ループ内で通常の描画コマンドを使用して何かを描画します。

  4. u8g2.nextPage()がtrueを返す限りループを続けます。

詳細については、u8g2をご覧ください。

完全なコード

Grove OLEDディスプレイ 0.96"をGrove I2Cピンに接続し、結果を確認してください!

#include <U8g2lib.h>

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

const unsigned char WAVE[] PROGMEM = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xE0,0x00,0x7E,0x00,0x07,0xE0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x01,0xF8,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x3F,0xFF,0xC3,0xFF,0xFC,0x3F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x00,0xF0,0x00,0x0F,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x00,0x18,0x00,0x01,0x80,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};

void setup() {
u8g2.begin();
}

void loop() {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_16b_mr);
u8g2.drawXBMP(40, 0, 50, 50, WAVE);
u8g2.setCursor(20, 60);
u8g2.print("Wio Terminal");
} while (u8g2.nextPage());
}

Wio Terminal と Grove - 温度センサー

このセクションでは、Wio Terminal を使用して Grove - Temperature Sensor を接続し、周囲の温度をリアルタイムで表示する方法を紹介します。

ライブラリのインストール

  1. LCD ライブラリをインストールします。

  2. Linechart ライブラリをインストールします。

完全なコード

Grove Temperature Sensor を Wio Terminal の Grove D/A ピンに接続し、コードをアップロードして結果を確認してください!

#include"seeed_line_chart.h" // ライブラリをインクルード
#include <math.h>

TFT_eSPI tft;

#define max_size 50 // データの最大サイズ
doubles data; // データを格納するための doubles 型を初期化
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // スプライト

const int B = 4275; // サーミスタの B 値
const int R0 = 100000; // R0 = 100k
const int pinTempSensor = A0; // Grove - Temperature Sensor を A0 に接続

void setup() {
pinMode(pinTempSensor, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_DARKCYAN);

int a = analogRead(pinTempSensor);
float R = 1023.0/a-1.0;
R = R0*R;

float temperature = 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)-273.15; // データシートに基づいて温度に変換

if (data.size() == max_size) {
data.pop(); // 最初の読み取り変数を削除
}
data.push(temperature); // 読み取った変数をデータに格納

// 折れ線グラフのタイトル設定
auto header = text(0, 0)
.value("Temperature Reading")
.align(center)
.color(TFT_WHITE)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); // ヘッダーの高さはフォントの高さの2倍

// 折れ線グラフの設定
auto content = line_chart(20, header.height()); // 折れ線グラフの開始位置 (x, y)
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) // 折れ線グラフの実際の高さ
.width(tft.width() - content.x() * 2) // 折れ線グラフの実際の幅
.based_on(0.0) // y軸の開始点 (float型で指定)
.show_circle(true) // 各点に円を描画 (デフォルトはオン)
.y_role_color(TFT_WHITE)
.x_role_color(TFT_WHITE)
.value(data) // データを折れ線グラフに渡す
.color(TFT_RED) // 折れ線の色を設定
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}

Wio Terminal と Grove - GPSセンサー

このセクションでは、Wio Terminal を使用して Grove - GPS Sensor を接続し、リアルタイムのGPS情報を取得する方法を紹介します。センサー自体はNMEA GPSデータを出力し、TinyGPSPlusライブラリを使用してデータを読み取り可能な情報に解析します。

ライブラリのインストール

  1. TinyGPSPlus ライブラリ をインストールします。

完全なコード

Grove GPS Sensor を Wio Terminal の Grove I2C ピン (左側) に接続し、コードをアップロードしてシリアルモニター (ボーレート: 9600) で結果を確認してください!

#include <TinyGPS++.h>
#include <wiring_private.h>

static const uint32_t GPSBaud = 9600;

// TinyGPS++ オブジェクト
TinyGPSPlus gps;

// GPSデバイスへのシリアル接続 - 左側のGroveコネクタ。
// 左側のGroveコネクタは40ピンコネクタのI2C1とピンを共有します。
static Uart Serial3(&sercom3, PIN_WIRE_SCL, PIN_WIRE_SDA, SERCOM_RX_PAD_1, UART_TX_PAD_0);

void setup()
{
Serial.begin(115200);

Serial3.begin(GPSBaud);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
}

void loop()
{
// 新しい文が正しくエンコードされるたびに情報を表示します。
while (Serial3.available() > 0)
if (gps.encode(Serial3.read()))
displayInfo();

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
while(true);
}
}

void displayInfo()
{
Serial.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
{
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid())
{
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.year());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.println();
}

void SERCOM3_0_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_1_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_2_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_3_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
Loading Comments...