メインコンテンツまでスキップ

加速度計概要

このリポジトリでは、Wio Terminalに搭載されている3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)ライブラリのインストール方法を紹介します。これにより、Wio Terminalの加速度計情報にアクセスできるほか、モーションコントロールなどに利用することができます。

Wio Terminal用3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)ライブラリのインストール

  1. Seeed_Arduino_LIS3DHTR リポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

  2. 次に、3軸デジタル加速度計ライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードしたSeeed_Arduino_LIS3DHTRファイルを選択してください。

ライブラリのインストール

Loading Comments...