メインコンテンツまでスキップ

Wio TerminalでのSPIの使用

このリポジトリでは、Wio TerminalでSPIを使用する方法を示します。これを使用して他のデバイスを制御することができます!

ポート構成

ご覧の通り、物理的なSPIピンは以下の通りです:

  • MOSI -> GPIO 19

  • MISO -> GPIO 21

  • SCK -> GPIO 23

  • SS -> GPIO 24

ソフトウェア構成

Arduinoでは、すべてのSPIピンが事前に定義されており、以下のようにピンにアクセスできます:

  • MOSI -> PIN_SPI_MOSI

  • MISO -> PIN_SPI_MISO

  • SCK -> PIN_SPI_SCK

  • SS -> PIN_SPI_SS

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...