メインコンテンツまでスキップ

TFT LCDスクリーンの基本

ピクセル座標系

デジタル2次元画像は、ピクセルの行と列で構成されています。画像内のピクセルは、どの列とどの行にあるかを指定することで特定されます。簡単に言えば、ピクセルは列番号と行番号を提供する整数のペアで識別できます。例えば、座標 (4,7) のピクセルは、列4、行7に位置します。

一般的に、列は左上から右に向かって番号が付けられ、ゼロから始まりますが、場合によっては他の角から始めることもできます(回転を設定することで)。

8ビット & 16ビットカラーモデル

ピクセルは色形式でも表現されるため、いくつかのカラーモデルについても触れておくと良いでしょう。MCUが扱いやすい8ビットおよび16ビットカラーモデルは良い出発点です。これらの2つのカラーモデルは、赤、緑、青の3つの色成分で構成されています。カラーモデルに応じて、これらの3つの色成分は8ビットまたは16ビットの変数に格納されます。

8ビットカラー

ビット76543210
データ

16ビットカラー

ビット1514131211109876543210
データ

以下はLCDライブラリに含まれる基本的な定義済みの色(16ビット)の例です:

#define TFT_BLACK       0x0000      /*   0,   0,   0 */
#define TFT_NAVY 0x000F /* 0, 0, 128 */
#define TFT_DARKGREEN 0x03E0 /* 0, 128, 0 */
#define TFT_DARKCYAN 0x03EF /* 0, 128, 128 */
#define TFT_MAROON 0x7800 /* 128, 0, 0 */
#define TFT_PURPLE 0x780F /* 128, 0, 128 */
#define TFT_OLIVE 0x7BE0 /* 128, 128, 0 */
#define TFT_LIGHTGREY 0xC618 /* 192, 192, 192 */
#define TFT_DARKGREY 0x7BEF /* 128, 128, 128 */
#define TFT_BLUE 0x001F /* 0, 0, 255 */
#define TFT_GREEN 0x07E0 /* 0, 255, 0 */
#define TFT_CYAN 0x07FF /* 0, 255, 255 */
#define TFT_RED 0xF800 /* 255, 0, 0 */
#define TFT_MAGENTA 0xF81F /* 255, 0, 255 */
#define TFT_YELLOW 0xFFE0 /* 255, 255, 0 */
#define TFT_WHITE 0xFFFF /* 255, 255, 255 */
#define TFT_ORANGE 0xFDA0 /* 255, 180, 0 */
#define TFT_GREENYELLOW 0xB7E0 /* 180, 255, 0 */

TFT LCDスクリーンの初期化

Wio TerminalでTFT LCDスクリーンを初期化するには:

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
...
tft.begin();
tft.setRotation(r);
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, HIGH); // バックライトをオンにする
...
}

ここで、rはTFT LCDスクリーンの回転(0から3まで)を意味し、どの角から開始するかを指定します。

サンプルコード

この例では、Wio TerminalでTFT LCDスクリーンを初期化し、スクリーン全体を赤色で塗りつぶします。

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);

tft.fillScreen(TFT_RED); // スクリーン全体を赤色で塗りつぶす
}

void loop() {

}

LCDバックライトのオフ

Wio TerminalのLCDバックライトをオフにするには、LCDバックライト制御ピン 72Ul を定義し、HIGH に設定してオンにし、LOW に設定してオフにします:

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
#define LCD_BACKLIGHT (72Ul) // LCDの制御ピン

void setup() {
// 初回実行時のセットアップコード

tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED);

delay(2000);
// LCDバックライトをオフにする
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, LOW);
delay(2000);
// LCDバックライトをオンにする
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, HIGH);
}

void loop() {
// 繰り返し実行されるメインコード

}

LCDバックライトの明るさを制御する

この例はKenta IDAによって作成され、すべてのクレジットはKenta IDAに帰属します。

ステップ 1. リポジトリをダウンロードしてください。

  • examples/WioTerminal_BackLight の場所にあります。

ステップ 2. コードをアップロードしてください。

lcd_backlight_control.ino を Wio Terminal にアップロードすると、LCDの明るさが変化するのが確認できます。

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...