メインコンテンツまでスキップ

概要

このリポジトリでは、Wio Terminalで使用されるTFT LCDライブラリのインストール方法を紹介します。このライブラリは、Wio Terminalに最低限の労力で基本的なグラフィカル機能を提供します!

TFT LCDライブラリのデフォルトインストール

デフォルトでは、TFT LCDライブラリはWio Terminalボードライブラリ内に含まれています。したがって、TFT LCDライブラリを再度ダウンロードする必要はありません。次のチュートリアルに従って、ディスプレイの使用を開始してください!

TFT LCDライブラリを個別にインストールする

TFT LCDライブラリを個別にインストールしたい場合、またはTFT LCDライブラリのみを更新したい場合は、以下の手順に従ってください:

  1. Seeed_Arduino_LCDリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

  2. 次に、TFT LCDライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、先ほどダウンロードしたSeeed_Arduino_LCDファイルを選択します。

InstallLibrary

Adafruit Zero DMAライブラリのインストール

TFT LCDライブラリの一部の機能にはこのライブラリが必要です。

  1. スケッチ -> ライブラリを含める -> ライブラリマネージャに移動すると、ライブラリマネージャウィンドウが表示されます。

  2. Adafruit Zero DMAを検索し、インストールをクリックします。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...