メインコンテンツまでスキップ

Wio TerminalでGitHubリポジトリの統計情報を取得する

このWikiでは、Wio Terminalを使用してHTTPSサーバーにアクセスする方法を紹介します。これにより、Wio Terminalを使用してインターネットからリアルタイムデータを取得することができます!ここでは、Wio TerminalがWi-Fiに接続され、GitHubからデータを取得します。

これを応用して、天気情報やYouTubeの統計情報など、他のAPIを利用したデモを実装することも可能です。

必要な部品リスト

特徴

  • HTTPSサーバーに接続可能

  • GitHubからリポジトリの統計情報を取得

  • 任意のGitHubリポジトリに変更可能

必要なArduinoライブラリ

  • LCDスクリーンライブラリSeeed_Arduino_LCDをインストールしてください。詳細はWio Terminal LCDをご覧ください。

  • ArduinoJsonリポジトリを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

    • 次に、ArduinoJsonライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、先ほどダウンロードしたArduinoJsonファイルを選択してください。
  • HTTPS接続に関する詳細はこちらをご覧ください。

Arduinoの手順

  • Free_Fonts.hヘッダーファイルをダウンロードして、LCDライブラリに含まれるフリーフォントの略称を使用できるようにします。このヘッダーファイルをArduinoスケッチと同じ場所に配置してください。

  • 完全なコードをこちらからダウンロードするか、以下のコードをコピーしてください。

  • コードをアップロードします。

完全なコード

注意: ssidpasswordをネットワークWi-Fiの情報に変更してください。

#include "rpcWiFi.h"
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include"Free_Fonts.h"
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

const char* ssid = "yourNetworkName"; // ネットワーク名
const char* password = "yourNetworkPassword"; // ネットワークパスワード

// 29*27
const unsigned char watchIMG[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x80, 0x1F, 0x3F, 0x00,
0xC0, 0x07, 0x7C, 0x00, 0xE0, 0x03, 0xF8, 0x00, 0xF0, 0xE1, 0xF0, 0x01,
0xF8, 0xF1, 0xF1, 0x01, 0xF8, 0xF8, 0xF1, 0x03, 0xFC, 0xF8, 0xF1, 0x03,
0xF8, 0xF0, 0xF1, 0x03, 0xF0, 0xF1, 0xF0, 0x01, 0xF0, 0x01, 0xF8, 0x00,
0xE0, 0x03, 0x78, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x3E, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x1F, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const unsigned char starIMG[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00,
0x00, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0x00,
0x00, 0xF8, 0x07, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x1F,
0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x03,
0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x7F, 0x00,
0x00, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x3F, 0x00,
0x80, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x80, 0xBF, 0x7F, 0x00,
0xC0, 0x1F, 0x7E, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x78, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x70, 0x00,
0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const unsigned char forkIMG[] = {
0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x01,
0x07, 0x07, 0xE0, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x78, 0x1E, 0x9E, 0x07, 0x38, 0x38,
0xFC, 0x01, 0x38, 0x38, 0xF8, 0x00, 0x38, 0x3C, 0xF8, 0x00, 0xF0, 0x1F,
0xF8, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x00, 0xC0, 0x07, 0xF8, 0x00, 0xE0, 0x07,
0xF8, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0x03, 0xF8, 0x00, 0xFE, 0x01,
0xF8, 0xE0, 0xFF, 0x00, 0xF8, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x00,
0xF8, 0xFF, 0x03, 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00,
0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const char* server = "api.github.com"; // サーバーURL

const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQBOHnpNxc8vNtwCtCuF0VnzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBs\n"
"MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n"
"d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSswKQYDVQQDEyJEaWdpQ2VydCBIaWdoIEFzc3VyYW5j\n"
"ZSBFViBSb290IENBMB4XDTEzMTAyMjEyMDAwMFoXDTI4MTAyMjEyMDAwMFowcDEL\n"
"MAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDERpZ2lDZXJ0IEluYzEZMBcGA1UECxMQd3d3\n"
"LmRpZ2ljZXJ0LmNvbTEvMC0GA1UEAxMmRGlnaUNlcnQgU0hBMiBIaWdoIEFzc3Vy\n"
"YW5jZSBTZXJ2ZXIgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC2\n"
"4C/CJAbIbQRf1+8KZAayfSImZRauQkCbztyfn3YHPsMwVYcZuU+UDlqUH1VWtMIC\n"
"Kq/QmO4LQNfE0DtyyBSe75CxEamu0si4QzrZCwvV1ZX1QK/IHe1NnF9Xt4ZQaJn1\n"
"itrSxwUfqJfJ3KSxgoQtxq2lnMcZgqaFD15EWCo3j/018QsIJzJa9buLnqS9UdAn\n"
"4t07QjOjBSjEuyjMmqwrIw14xnvmXnG3Sj4I+4G3FhahnSMSTeXXkgisdaScus0X\n"
"sh5ENWV/UyU50RwKmmMbGZJ0aAo3wsJSSMs5WqK24V3B3aAguCGikyZvFEohQcft\n"
"bZvySC/zA/WiaJJTL17jAgMBAAGjggFJMIIBRTASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEA\n"
"MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIw\n"
"NAYIKwYBBQUHAQEEKDAmMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2Vy\n"
"dC5jb20wSwYDVR0fBEQwQjBAoD6gPIY6aHR0cDovL2NybDQuZGlnaWNlcnQuY29t\n"
"L0RpZ2lDZXJ0SGlnaEFzc3VyYW5jZUVWUm9vdENBLmNybDA9BgNVHSAENjA0MDIG\n"
"BFUdIAAwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWNlcnQuY29tL0NQ\n"
"UzAdBgNVHQ4EFgQUUWj/kK8CB3U8zNllZGKiErhZcjswHwYDVR0jBBgwFoAUsT7D\n"
"aQP4v0cB1JgmGggC72NkK8MwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBABiKlYkD5m3fXPwd\n"
"aOpKj4PWUS+Na0QWnqxj9dJubISZi6qBcYRb7TROsLd5kinMLYBq8I4g4Xmk/gNH\n"
"E+r1hspZcX30BJZr01lYPf7TMSVcGDiEo+afgv2MW5gxTs14nhr9hctJqvIni5ly\n"
"/D6q1UEL2tU2ob8cbkdJf17ZSHwD2f2LSaCYJkJA69aSEaRkCldUxPUd1gJea6zu\n"
"xICaEnL6VpPX/78whQYwvwt/Tv9XBZ0k7YXDK/umdaisLRbvfXknsuvCnQsH6qqF\n"
"0wGjIChBWUMo0oHjqvbsezt3tkBigAVBRQHvFwY+3sAzm2fTYS5yh+Rp/BIAV0Ae\n"
"cPUeybQ=\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

// x.509クライアント証明書を使用する場合
//const char* test_client_key = ""; // クライアント検証用
//const char* test_client_cert = ""; // クライアント検証用

String github_data;

WiFiClientSecure client;

void setup() {
// シリアルを初期化し、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(115200);
delay(100);

Serial.print("SSIDに接続中: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("Wi-Fiに接続中.."))/2, 120);
tft.print("Wi-Fiに接続中..");

// Wi-Fiネットワークへの接続を試みる
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
// 再試行のため1秒待つ
delay(1000);
}

Serial.print("接続完了: ");
Serial.println(ssid);

tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("接続完了!"))/2, 120);
tft.print("接続完了!");

getData();
}

void loop() {
// 何もしない
}

void getData() {
client.setCACert(test_root_ca);
//client.setCertificate(test_client_key); // クライアント検証用
//client.setPrivateKey(test_client_cert); // クライアント検証用

tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("サーバーに接続中.."))/2, 120);
tft.print("サーバーに接続中..");

Serial.println("\nサーバーへの接続を開始...");
if (!client.connect(server, 443)) {
Serial.println("接続失敗!");
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("接続失敗!"))/2, 120);
tft.print("接続失敗!");
} else {
Serial.println("サーバーに接続成功!");
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("サーバーに接続成功!"))/2, 120);
tft.print("サーバーに接続成功!");

// HTTPリクエストを作成
client.println("GET https://api.github.com/repos/micropython/micropython HTTP/1.0");
client.println("Host: api.github.com");
client.println("User-Agent: Seeed-Studio");
client.println("Connection: close");
client.println();

while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("ヘッダー受信完了");
break;
}
}

while(client.available())
{
String line = client.readStringUntil('\r');
github_data = line;
}
//Serial.println(github_data);
client.stop();
Serial.println("接続を閉じます");
}

// ArduinoJsonでデータを解析します。詳細はArduinoJsonをご確認ください。
const size_t capacity = 2*JSON_OBJECT_SIZE(18) + JSON_OBJECT_SIZE(77) + 6050;
DynamicJsonDocument doc(capacity);
deserializeJson(doc, github_data);

int subscribers_count = doc["subscribers_count"];
int forks = doc["forks"];
int stargazers_count = doc["stargazers_count"];

Serial.println(subscribers_count);
Serial.println(forks);
Serial.println(stargazers_count);

// TFTスクリーンセッション
tft.setFreeFont(FSS9);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.drawString("MicroPython Github",20,10);
tft.drawFastHLine(185,18,120 ,TFT_RED);
tft.drawFastHLine(185,19,120 ,TFT_RED);
tft.drawFastHLine(185,20,120 ,TFT_RED);
tft.drawFastHLine(10,33,300 ,TFT_NAVY);
tft.drawFastHLine(10,34,300 ,TFT_NAVY);
tft.drawFastHLine(10,35,300 ,TFT_NAVY);

tft.drawXBitmap(20,60, watchIMG, 29, 27, TFT_WHITE);
tft.drawXBitmap(20,120, starIMG, 30, 30, TFT_WHITE);
tft.drawXBitmap(20,180, forkIMG, 30, 30, TFT_WHITE);

tft.setFreeFont(FMB9);
tft.drawString("ウォッチャー: ",60, 68);
tft.drawString("スター: ",60, 128);
tft.drawString("フォーク: ",60, 188);

tft.drawNumber(subscribers_count, 165, 68);
tft.drawNumber(stargazers_count, 130, 128);
tft.drawNumber(forks, 130, 188);
}
Loading Comments...