メインコンテンツまでスキップ

概要

このリポジトリでは、Wio Terminal をUSBクライアントとして使用する方法を紹介します。これには、キーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイス(HID)として使用する方法が含まれます。また、MIDI(Musical Instrument Digital Interface)もサポートしています。

この機能は Adafruit TinyUSB Library for Arduino に依存しています。このライブラリは Wio Terminal(SAMD51) でテストされており、正常に動作しています。

Adafruit TinyUSB Library for Arduino のインストール

  1. Adafruit TinyUSB Library for Arduino のリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードしてください。

  2. 次に、このライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリを含める -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Adafruit_TinyUSB_Arduino ファイルを選択してください。

InstallLibrary

Loading Comments...