メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker 1110 紹介

Wio Tracker 1110 Dev BoardWio-WM1110 Wireless Moduleをベースとし、Semtech's LR1110 LoRa® トランシーバーと位置情報取得用の多目的無線フロントエンドを統合した、ユーザーフレンドリーなLoRaベースのトラッキング開発プラットフォームです。

コンパクトなサイズと豊富なインターフェースを備えたWio Tracker 1110 Dev Boardは、簡単な展開のためのオンボードアンテナを便利に装備しています。Arduino開発環境とLoRaWANプロトコルスタックをサポートし、トラッキング関連のIoTプロジェクトに最適です。

pir

特徴

  • Nordic nRF52840とSemtech LR1110を搭載
  • マルチプロトコル: LoRa®、GNSS(GPS/BeiDou)、Bluetooth、Wi-Fi Sniffer
  • 300種類以上のSeeed Groveセンサーをサポート: 様々なトラッキングとセンシング要件に高い適応性を提供
  • オンボード温度センサー、湿度センサー、3軸加速度計: 幅広い環境データとモーションデータを取得
  • 完全オープンソースプラットフォーム: 広範なLR1110とnRF52840オープンソースエコシステムを活用し、無限のアプリケーション可能性を提供
  • Arduino IDE互換性: プログラミングの容易さと開発者にとって馴染みのある環境を提供

説明

低消費電力LoRa® トランシーバー

Semtech's LR1110の恩恵により、Wio Tracker 1110 Dev Boardは長距離、低消費電力のLoRa® 通信を提供します。Long Rangeとそのネットワークアーキテクチャやアプリケーションなどの機能について学ぶには、LoRa®とLoRaWAN® 技術の紹介をご確認ください。Long Rangeとは何か、どのように動作するか、その長所と短所について説明しています。

複数の測位技術

Wio Tracker 1110 Dev Boardは、位置情報取得を目的とした多目的無線フロントエンドを統合しています。屋外測位専用のGNSSと、屋内測位用のWi-FiおよびBluetoothスキャニングを装備しています。屋外と屋内の活動間で自動的に切り替えることができ、屋内または屋外用の異なるトラッカーを構築する必要性を置き換え、複雑さとコストを削減しながら全方位の位置カバレッジを提供します。

豊富な周辺機器

オンボードTHセンサーと3軸加速度計に加えて、一連の周辺インターフェースを備え、ADC/UARTとIIC伝送プロトコルをサポートし、400種類以上のGroveモジュールに接続でき、よりスマートなソリューションへの簡単なアップグレードを可能にします。

pir

ユーザーアプリケーションの開発

Wio Tracker 1110 Dev Boardは完全オープンソースの強力なIoT開発プラットフォームで、Arduino IDEと互換性があります。スムーズかつ迅速に開始できるよう、一連のサンプルアプリケーションとコードサンプルが付属しています。

pir

クイックスタートデモ

プラグアンドプレイデモを提供しており、ユーザーは単純にQRコードをスキャンし、電源を接続するだけで、5分以内にSenseCAP Mate APPで位置情報とセンサーデータを表示できます。

pir

ハードウェア概要

pir

仕様

LoRa® と測位 (Semtech LR1110)
LoRaWAN® プロトコルV1.0.3
周波数プラン863~928MHz
感度-125dBm @125K/SF7
-141dBm @125K/SF12
出力パワー20dBm max @LoRa®
測位技術GNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer
範囲2~10km(アンテナと環境に依存)
Bluetooth(Nordic nRF52840)
BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
プロトコルBluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee,
802.15.4, ANT and 2.4 GHz proprietary stacks
出力パワー6dBm max @Bluetooth
一般
電源電圧5V (USB 2.0 Type-C)
バッテリーコネクタ-4.5V
RFIOGNSSアンテナコネクタ x 1
LoRaアンテナコネクタ x 1
USB type-Cx 1
GroveインターフェースADC x 1
I2C x 1
UART x 1
Digital x 3
ボタンUSER-設定可能ボタン
RESET-リセット
オンボードセンサー
THセンサー (SHT41)
範囲精度
温度-40~125°C
0.2°C
湿度0~100%RH
±1.8%RH
3軸加速度計(LIS3DHTR)
範囲±2g, 4g, 8g, 16g
帯域幅0.5Hz ~ 625Hz
感度 (LSB/g)1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
Loading Comments...