メインコンテンツまでスキップ

ワイヤレスセンサーノード - ソーラーキット

ワイヤレスセンサーノード - ソーラーキットは、XBeeおよびXBee互換のスタンドアロン型ワイヤレスモジュール(RFBeeやWifi Beeなど)を使った実験のために作られた使いやすいバンドルです。すべてのメーカーは、ワイヤレスセンサーノードを構築するために適切なコンポーネントセットを選択するという課題に直面します。ワイヤレスセンサーノード - ソーラーキットは、このニーズを非常に適切に満たします。Grove - XBee Carrierは、LDO電源供給、LiPoバッテリーの充電器、およびXBee互換モジュールのプログラミングポートを提供します。ソーラーパネルは、遠隔地で必要な充電電圧を提供します。500mAH LiPoバッテリーは、太陽がないときのバックアップを提供します。適切に設計および構成されたワイヤレスモジュールは、非常に長時間の使用を可能にします。そのためには、センサー値を送信していないときにノードをスリープ状態にする必要があります。このキットには、完璧に作られた透明ボックスネジセット、およびプラスチックリベットが付属しています。

  • 分散型センサーノードの配列を作成するために、複数のキットを購入することをお勧めします。

  • Bees ShieldとSeeeduinoおよびWifi Beeを組み合わせることで、これらのノードのためのワイヤレスインターネットゲートウェイとして機能します。

キットの内容


アプリケーションアイデア


  • XBeeWifiBee、または RFBee を使用した分散型ワイヤレスセンサーノード。

  • ワイヤレスゲートウェイと接続して データロガー を構築。

  • インテリジェントホームネットワーク。

  • 産業オートメーション。

  • SCADA(監視制御およびデータ収集)システム。

注意事項


  • Bee モジュールを正しい方向に挿入してください。

仕様


項目仕様
Grove - XBee Carrier I/O ロジック3.3V
LiPo バッテリー500mAH @ 3.7V
ソーラーパネル0.5Watt @ 5.5V

使用方法


ワイヤレスセンサーノードのフィールド使用 - ソーラーパネルによる充電

クイックスタートガイド

このセクションでは、ワイヤレスセンサーノードの構築手順をステップバイステップで説明します。画像は各ステップの手順を説明するためのものです。Grove - XBee Carrier と Grove モジュールの2つの異なるセットアップを使用しています。手順に従ってください。

ステップ手順イラストレーション
1箱を開けます
1.1LiPo バッテリーを箱の中に配置します
1.2ソーラーパネルコネクタを挿入します
1.3プラスチックリベットを開けます
1.4開いたリベットはこのように見えます
1.5リベットを使用して Grove モジュールを取り付けます。透明な箱の中に Grove - Bee Carrier を配置します。
2.3完全に閉じたリベットはこのように見えます
3.04線式 Grove ケーブル、バッテリー、ソーラーパネルコネクタを Grove - XBee Carrier に接続します
4.0XBee モジュールを挿入します。四隅にネジを固定します
5.0蓋を閉じます。USB ソケットと電源スイッチは側面からアクセス可能です
6.0USB ケーブルを接続し、XBee をプログラムします

各種 Bee モジュールのプログラミング

Bee モジュールのセットアップおよびプログラミング方法についての情報は以下をご覧ください:

画像ギャラリー


LiPoがソーラーパネルで充電されている様子

関連情報

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...