メインコンテンツまでスキップ

Xadow - OLED 128*64

OLEDの利点はその消費電力です。E-inkに加えて、OLEDはおそらく最もエネルギー効率の良いスクリーンです。128x64のOLEDスクリーンは非常にクールです。このモジュールは最も包括的なソフトウェアサポートを備えており、このスクリーン上で簡単に好きなパターンを描くことができます。全金属製のXadow時計のように見えるとき、私が嘘をついていないことがわかるでしょう。

仕様


  • 電源電圧 (VCC):3.3V
  • 表示色: 白
  • ドットマトリックス: 128*64
  • 動作温度: -20~70 ℃
  • 寸法: 25.43mm x 20.35mm
  • 接続方式: I2C (アドレス 0x3C)
注意

注意: OLEDに強い衝撃やストレスを与えると、スクリーンが故障する原因になります。

デモンストレーション


強力なライブラリファイルに基づいて、スクリーン上にさまざまなパターンを表示することができます。

ハードウェアのインストール:

注意: Xadow OLEDをXadowメインボードに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角部分に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つの角を参照してください)。

コードのアップロード:

OLEDライブラリをダウンロードしてArduinoライブラリにインストールします。次に、以下のパスでコードを開きます: Files->Examples->OLED_Display12864->examples。例えば、OLED_Bitmap_Inverse_Hello_Worldを選択すると、OLEDスクリーンに「Hello World」が表示されます。

回路図オンラインビューア

リソース


Xadow OLED Eagleファイル

Xadow OLEDライブラリ

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...