メインコンテンツまでスキップ

Xadow - 1.54インチタッチスクリーン


もし、世界初のオープンソースでモジュール式の電話であるRephoneを使用したことがある、または聞いたことがあるなら、これから紹介する製品に馴染みがあるでしょう。そうです!Xadow 1.54インチタッチスクリーンは、まさにRephoneで使用されているタッチスクリーンです。

このTFTディスプレイは240 x 240ピクセルを含み、それぞれを個別に制御して最大262K色を表示できます。ディスプレイの上には静電容量式タッチスクリーンの層があり、ディスプレイの中央に29.4mm x 29.4mmのアクティブエリアを提供します。この単一タッチスクリーンは、通常の操作中にアクティブエリア内のどこでも指の押下を検出できます。TFTドライバにはST7789S ICドライバが内蔵されており、2ビットデータと4ビット制御のシリアルインターフェースを使用します。一方、静電容量式タッチスクリーンコントローラはI2Cを使用します。

注記

Xadow 1.54インチタッチスクリーンのライブラリにいくつかの変更を加えています。詳細については注意事項セクションを参照してください。

バージョントラッカー

製品バージョンリリース日サポート状況備考
Xadow 1.54インチタッチスクリーン(v1.0, 旧バージョン)2015年10月サポート中なし
Xadow 1.54インチタッチスクリーン(v1.1, 最新バージョン)2016年6月サポート中なし

特徴


  • 240 x 240 解像度
  • 最大262K色を表示可能
  • 4つの2mm/0.9インチ取り付け穴
  • 簡単に接続可能なXadowコネクタ内蔵
  • DIY電話プロジェクトに最適

仕様


一般
TFTドライバST7789S
タッチスクリーンタイプ 静電容量式
バックライト3段階調整可能な白色LED
消費電流フルバックライト時約100mA
解像度240 × 240 ピクセル
コネクタ2 × 35ピンXadowコネクタ(Xadow / GSM+BLE & Xadow Audio用)
インターフェースTFTディスプレイ用4線式シリアルインターフェース / タッチスクリーン用I2C

寸法

項目単位(mm)単位(inch)
基板50.22mm × 47.21mm1.98” × 1.86”
タッチスクリーン38.1mm × 37.8mm1.51”× 1.51”
アクティブエリア27.72mm × 27.72mm1.09” × 1.09”
取り付け穴4 × 2mm4 x 0.9”

ハードウェア概要


警告

コントローラ(例:Xadow GSM+BLE)は右側のポートに、オーディオモジュールは左側のポートに挿入してください。

注意事項


Rephone コミュニティ


私たちは、支援者(RePhone ユーザー)が集まり、温かく快適に RePhone について会話し、技術的な問題を議論し、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、ここに RePhone コミュニティ が誕生しました。

今すぐ RePhone コミュニティ に参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

回路図オンラインビューア

リソース


Xadow 1.54インチタッチスクリーンの回路図は以下のリンクから提供されています:

TFTディスプレイと静電容量式タッチスクリーンに関する詳細情報はこちらをご覧ください:

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、スムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...