Xadow - 3軸デジタル加速度センサー(±400g)

H3LIS331DLは「nano」ファミリーに属する低消費電力・高性能な3軸線形加速度センサーで、デジタルI2Cシリアルインターフェース標準出力を備えています。このデバイスは超低消費電力動作モードを特徴とし、高度な省電力機能やスマートなスリープからのウェイクアップ機能を提供します。H3LIS331DLは±100g/±200g/±400gの動的にユーザー選択可能なフルスケールを持ち、0.5Hzから1kHzまでの出力データレートで加速度を測定することができます。
特徴
- 広い電源範囲 DC2.2V~3.6V
- Xadowの形状
- 3軸センサー
- 小型・低プロファイルパッケージ:3×3×1mm TFLGA
- 低消費電力 3.3Vで300µA(典型値)
- ±100g /±200g /±400g 動的に選択可能なフルスケール
- I2Cデジタル出力インターフェース(アドレス = 0xE7)
- 10000gの高衝撃耐性
- ECOPACK®RoHSおよび「グリーン」準拠
応用例
- 衝撃検知
- 衝撃認識とログ記録
- 脳震盪検知
使用方法
以下に、この加速度センサーから生データを読み取る方法を示します。 他のXadowモジュールと同様に、Xadow 3軸加速度センサーをXadowメインボードに接続し、テストコードをアップロードして加速度センサーの情報を取得する必要があります。
ハードウェアのインストール:

note
Xadow 3軸加速度センサーをXadowメインボードに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角部分に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つの角を参照してください)。
コードをアップロードした後、シリアルモニターを開いてテスト結果を観察します。このセンサーの出力は、重力単位「g」に変換された3軸加速度情報です。

回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。