Xadow - Audio
Xadow Audioは、スピーカーボックスとマイクロフォンを1枚の基板に統合しています。スピーカーユニットは0.7ワット、インピーダンスは8オームです。通常のコーン型スピーカーとは異なり、Xadow Audioに使用されているスピーカードライバーは平らな表面を持ち、長方形のエンクロージャーに取り付けられています。これにより、驚くべき音響効果を再現することができます。
特徴
- オープンソースでモジュール設計
- スピーカー用の内蔵エンクロージャー
- スピーカーとマイクロフォンを1枚の基板に統合
- 簡単に接続可能なXadowコネクタ内蔵
- 他のXadowモジュールと積み重ね可能、チェーン接続可能
- オーディオやDIY電話プロジェクトに最適
仕様
スピーカーボックス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共振周波数 | 900 Hz |
| インピーダンス | 8 ± 20% オーム |
| 定格出力 | 0.7 W |
| 最大出力 | 1 W |
| 周波数範囲 | 900 Hz ~ 20 kHz |
マイクロフォン
| 項目 | 値 |
|---|---|
| マイク感度 | -42dBV Typ |
| 最大入力音圧 | 130dB SPL |
寸法
| 項目 | 値(mm) | 値(インチ) |
|---|---|---|
| スピーカー | 13mm × 18mm × 4.5mm | 0.51”× 0.71” × 0.18” |
| マイクロフォン | 2.95mm × 3.76mm | 0.12” × 0.15” |
| 基板 | 25.37mm × 20.30mm | 1” × 0.8” |
ハードウェア概要

今すぐ作ってみよう
RePhoneを使った素晴らしいプロジェクトをチェックしてみてください。 追跡可能な犬用首輪。この首輪を使用すると、犬に電話をかけることができます。
5つのステップで愛犬のための追跡可能な犬用首輪を作成できます。
モジュール接続
指示に従ってモジュールを接続してください。未充填の角が反対側を向くように注意してください:

RePhone コミュニティ
私たちは、RePhoneの支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話をしたり、技術的な問題を議論したり、アイデアやプロジェクトを共有したり、モジュールの将来の開発についてフィードバックを提供したりできる場所を探してきました。そしてここに、RePhoneコミュニティがあります。
今すぐRePhoneコミュニティに参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。
よくある質問
RePhoneコミュニティでよくある質問を収集し、「RePhoneのよくある質問(FAQ)」というトピックで回答しています。このトピックは、新しいFAQが出るたびに更新されます。
オンライン回路図ビューア
リソース
Xadow Audioの回路図は以下のリンクで提供されています:
スピーカーボックスとマイクロフォンに関する詳細情報を確認してください:
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。