メインコンテンツまでスキップ

Xadow - 基本センサー


Xadow Basic Sensorsは、1枚の基板上に3種類の異なるセンサーを統合しています:

  • 動作検知、活動モニタリング、速度追跡のための3軸加速度センサー
  • 赤外線、全スペクトル、または人間が見える光を個別に測定できるデュアルダイオードデジタル光センサー
  • 温度モニタリングのための温度センサー

特徴


  • 3-in-1センサーボード
  • RePhone Kit Createに接続すればプラグアンドプレイ
  • オープンソースでモジュール設計
  • スリムでコンパクト
  • 他のXadowモジュールと完全に柔軟に接続可能な11ピンXadowコネクタ内蔵
  • 他のXadowモジュールと積み重ね可能、チェーン接続可能、縫い付け可能

仕様


概要

項目
マイクロコントローラーSTM32F030F4
コアARM® 32-bit Cortex® -M0 CPU
電源供給3.3 ~ 6 V (ブレークアウトピン経由)
フラッシュ16 KB
SRAM4 KB
クロックスピード48 MHz
動作温度範囲-30°C ~ 70°C
インターフェースI2C (7ビットアドレス 0x03) を介してXadow GSM+BLEとインターフェース
寸法25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8”

3軸加速度センサー (ADXL345)

項目
テストg範囲±2g (デフォルト)、±4g、±8g、または±16g
解像度g範囲に応じて増加、±16gで最大13ビット解像度

デジタル光センサー (TSL2561) -- 人間の目の反応を近似

項目
ダイナミックレンジ (Lux)0.1 ~ 40,000 Lux
デュアルフォトダイオード赤外線および全スペクトル

温度センサー (LM75ADP)

項目
温度範囲-55°C ~ 125°C
精度-25°C ~ 100°Cの温度範囲で±2°C / -55°C ~ 25°Cおよび100°C ~ 125°Cの温度範囲で±3°C

ハードウェア概要


RePhone Kit Createとの使用


センサーデータの取得

プログラミングなしで、‘RePhone Kit Create’のコアモジュール (Xadow GSM+BLE) に接続することで、センサーからすべてのデータを読み取ることができます。

「もしこれならあれ」を設定

センサーデータを条件として設定し、オーディオ、LEDマトリックス、LEDストリップなどのアクチュエータをトリガーしたり、電話をかけたりメッセージを送信したりするアクションをトリガーすることができます。

RePhoneコミュニティ


私たちは、支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話をしたり、RePhoneについて議論したり、技術的な問題を共有したり、アイデアやプロジェクトを共有したり、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供したりするためのより良い場所を探してきました。そして、RePhoneコミュニティが誕生しました。

今すぐRePhoneコミュニティに参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

よくある質問

RePhoneコミュニティで収集されたよくある質問は、「RePhoneのよくある質問 (FAQ)」というトピックに回答されています。このトピックは、新しいFAQが出るたびに更新され続けます。

回路図オンラインビューア

リソース


ソースコードはGitHubページで随時更新していきます:

Xadow Basic Sensorsの回路図は以下のリンクから提供されています:

各センサーのデータシートに関する詳細情報はこちらをご覧ください:

およびMCU STM32F030F4:

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、スムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...