メインコンテンツまでスキップ

Xadow - Breakout

おそらく、Xadowにさまざまなモジュールを接続したいと思うでしょう。例えば、誰かが近くにいるかどうかを検知できるIRセンサーを接続することができます。このBreakoutモジュールを使用してセンサーを接続できます。

仕様


  • アダプター
  • ハードウェアで全てのGroveモジュールと互換性あり
  • 寸法: 25.43mm x 20.35mm

デモンストレーション


以下はブザーを制御するデモです。Grove - BuzzerをGroveケーブルでXadow Breakoutに接続し、FFCケーブルでXadow BreakoutをXadow Main Boardに接続する必要があります。

Xadow Breakoutは、IIC通信やシリアル通信を行うモジュールを制御できるだけでなく、デジタルポートやアナログポートとして使用できる2つのGroveコネクタを通じて他のモジュールも制御できます。つまり、すべてのGroveモジュールを制御することが可能です。

デモコードは以下の通りです:

Void setup()
{
DDRD |=0x04;
}
void loop()
{
PORTD |=0x04;
delay(500);
PORTD &=~(0x04);
delay(500);
}

これでブザーが「ビビビ」と鳴るのが聞こえるはずです。Grove - LEDに置き換えることで、LEDのオン/オフを確認することもできます。

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...