Xadow - ブザー

これは音を発することができる Xadow モジュールです。駆動するには、2つのピンを同時に制御する必要があります。これは、1つのピンで制御する Grove - ブザーとは異なります。小型ながらも音量は大きいです!ビープ音、トーン、アラートを作成するのに使用できます。
Xadow は、小型で完璧に設計された Arduino(TM) 互換ボードシリーズで、複数のモジュールを含んでいます。サイズ、重量、柔軟なカスケード接続に高い要求があるウェアラブルデバイスやアートデザインなど、スペースに敏感なプロジェクトに非常に適しています。他のモジュールについてはこちらをご覧ください。
仕様
- 動作電圧: 3.3V
- 基本周波数: 2700Hz
- 音圧レベル: >75dB
- 寸法: 25.43mm x 20.35mm
デモンストレーション
ブザー音を駆動する方法を示す簡単なデモがあります。これをうまく使用できれば、例えばバッテリー状態の検出など、素晴らしいプロジェクトに応用できます。Xadow メインボードのバッテリーが低下した際にブザーが音を発するように設定できます。

void setup()
{
DDRB |= 0x06;
}
void loop()
{
// ブザーをオンにする
PORTB |= 0x06;
delay(1);
// ブザーをオフにする
PORTB &= ~(0x06);
delay(1);
}
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。