メインコンテンツまでスキップ

Xadow - GPS V2


Quectel®のGPS L70モジュールをベースにしたXadow GPS v2は、先進的なAGPS技術EASY™(Embedded Assist System)とAlwaysLocate™技術を組み合わせることで、高性能、超低消費電力、屋内信号レベルでも迅速な位置特定を実現します。高感度受信機(-163dBmトラッキング)と内蔵チップアンテナを備えたこのモジュールは、66チャンネルで最大22個の衛星を追跡できるため、ナビゲーションプロジェクトに最適です。また、モジュール接続の柔軟性を向上させるために、新しい11ピンXadowコネクタを採用しています。

特徴


  • EASY™、外部メモリ不要の先進的なAGPS技術
  • トラッキングモードでの超低消費電力
  • AlwaysLocate™、交互モードのインテリジェントコントローラー
  • 高感度
  • QZSS対応
  • DGPS、SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)対応
  • アンチジャミング、マルチトーンアクティブ干渉キャンセラー
  • 効率最大83%の内蔵チップアンテナ
  • 他のXadowモジュールとの完全な柔軟な接続を可能にする内蔵11ピンXadowコネクタ
  • 他のXadowモジュールと積み重ね可能、チェーン接続可能、縫い付け可能

仕様


マイクロコントローラーKinetis KL02
コアARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU
電源供給3.3 ~ 6 V (ブレークアウトピン経由)
フラッシュ32 KB
SRAM4 KB
クロックスピード48 MHz
消費電力18mA@トラッキング、21mA@取得
省電力モードTyp. 3mA@AlwaysLocateTM、7uA@バックアップモード、180uA@スタンバイモード
チャンネル22(トラッキング) / 66 (取得)
更新レート1Hz(デフォルト)、最大10Hz
水平位置精度<2.5m CEP
速度精度<0.1m/s
最大速度最大515m/s
EASY™によるコールド/ウォームスタート215秒/5秒
取得感度-145dBm
トラッキング感度-163dBm
動作温度-40℃ ~ 85℃
プロトコル NMEA0183/PMTK
アンテナタイプチップアンテナ
インターフェースXadow GSM+BLEとのインターフェース / I2C (7ビットアドレス 0x05)
寸法25.37mm X 20.30mm / 1” × 0.8”

ハードウェア概要


グローバルポジショニングシステム(GPS)について


グローバルポジショニングシステム(GPS)は、宇宙ベースのナビゲーションシステムであり、リアルタイムかつ全天候型で地理的な位置、高度、移動速度、時間情報を提供します。地球上または地球近くで、4つ以上のGPS衛星への遮るもののない視線がある場所で利用可能です。かつては軍事プロジェクト専用でしたが、現在ではGPS受信機を持つ誰でも自由に利用できます。GPSの典型的な用途には、自動車ナビゲーション、時間転送、交通信号のタイミング、盗難防止および追跡デバイスなどがあります。

Rephone コミュニティ


私たちは、支援者(RePhone ユーザー)が集まり、温かく快適に座りながら、RePhone について会話し、技術的な問題を議論し、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、ここに RePhone コミュニティ が誕生しました。

今すぐ RePhone コミュニティ に参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

よくある質問

RePhone コミュニティ でよく寄せられる質問を「RePhone のよくある質問 (FAQ)」というトピックにまとめて回答しています。このトピックは、新しい FAQ が出るたびに更新されます。

回路図オンラインビューア

リソース


私たちは GitHub ページでソースコードを随時更新していきます:

Xadow GPS v2 の回路図は以下のリンクから提供されています:

GPS の値が実際の位置から少しずれている場合、新しいファームウェアを Xadow GPS V2 に書き込む必要があるかもしれません:

GPS L70 とチップアンテナに関する詳細情報を確認してください:

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...