メインコンテンツまでスキップ

Xadow - IMU 10DOF

Xadow - IMU 10DOF は、Xadow - IMU 9DOFXadow - Barometer BMP180 を組み合わせたモジュールです。このモジュールは MPU-9250 と BMP180 をベースにしており、MPU-9250 は 3 軸ジャイロスコープ、3 軸加速度計、3 軸磁力計、デジタルモーションプロセッサ (DMP) を組み合わせた 9 軸モーショントラッキングデバイスです。一方、BMP180 は高精度で超低消費電力のデジタル圧力センサーで、消費者向けアプリケーションに適しています。このモジュールは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスのアプリケーションに非常に適しています。

仕様


  • I2C インターフェース
  • MPU-9250 の I2C アドレス選択可能
  • 低消費電力
  • すべてのレジスタとの通信に対応した 400kHz 高速モード I2C
  • ユーザーがプログラム可能なフルスケール範囲(±250、±500、±1000、±2000°/秒)を持つデジタル出力 X、Y、Z 軸角速度センサー(ジャイロスコープ)
  • プログラム可能なフルスケール範囲(±2g、±4g、±8g、±16g)を持つデジタル出力 3 軸加速度計
  • フルスケール範囲(±4800uT)を持つデジタル出力磁力計
  • 範囲 300 ~ 1100hPa(海抜 +9000m ~ -500m に相当)のデジタル出力気圧計
  • 寸法:25.43mm x 20.35mm

インターフェース機能


  • ①:MPU-9250 I2C アドレス選択パッド(デフォルト 0x68)
  • ②:12P FPC ボトムコンタクト

使用方法


ここでは、このセンサーの使用方法を示す例を提供します。

ハードウェアのインストール

注記

Xadow - IMU 10DOF を Xadow - Main Board に接続する際は、接続方向に注意してください。接続方法は、1 つの Xadow モジュールの未充填コーナーを別のモジュールの直角に接続することです(各 Xadow モジュールの 4 つのコーナーを参照してください)。

ソフトウェア部分

  1. ライブラリを https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_IMU10DOF からダウンロードします。
  2. Arduino IDE のライブラリフォルダに解凍します。
  3. 次のパスでコードを直接開きます:File -> Example -> IMU_10DOF_Test
  4. コードをアップロードします。正しいボードタイプと COM ポートを選択する必要があることに注意してください。

以下のように表示されます:

軸の方向

以下の図は、感度軸の方向と回転の極性を示しています。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...