Xadow - IMU 9DOF
Xadow - IMU 9DOFは、高性能な9軸モーション追跡モジュールであり、MPU-9150を基盤としています。MPU-9150は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルセンサーなどの消費者向け電子機器の低消費電力、低コスト、高性能要件に対応するために設計された世界初の統合型9軸モーション追跡デバイスです。MPU-9150は、ジャイロスコープ出力をデジタル化するための3つの16ビットADC、加速度計出力をデジタル化するための3つの16ビットADC、および磁力計出力をデジタル化するための3つの13ビットADCを備えています。
仕様
- I2Cインターフェース
- 低コスト
- すべてのレジスタとの通信のための400kHz高速モードI2C
- ユーザーがプログラム可能なフルスケール範囲(±250、±500、±1000、±2000°/秒)を持つデジタル出力X、Y、Z軸角速度センサー(ジャイロスコープ)
- プログラム可能なフルスケール範囲(±2g、±4g、±8g、±16g)を持つデジタル出力3軸加速度計
- 磁力集中器を備えた3軸シリコンモノリシックホール効果磁力センサー
インターフェース機能

- ①:12P FPCボトムコンタクト
- ②:アドレス選択抵抗:R4、R5(デフォルトアドレスは0x68)
- アドレスが0x68の場合:R4は未はんだ。
- アドレスが0x69の場合:R5は未はんだ。
使用方法
ライブラリを基に、シリアルモニターで加速度計、ジャイロスコープ、磁力計の値を表示できます。以下にモジュールの使用方法を示します。
ハードウェアのインストール

ハードウェアのインストールは非常に簡単です。FPCケーブルを使用してXadow - メインボードに接続できます。
ソフトウェア部分
- ライブラリをダウンロードします:libraries.zip;
- Arduino IDEのライブラリフォルダにライブラリを解凍します。パス:..\arduino-1.0.5\libraries。
- IMU_9D0F_DemoファイルをArduino IDEのライブラリフォルダに解凍します。パス:..\arduino-1.0.5\libraries。
- パス:File -> Example -> IMU_9D0F_Demoからコードを直接開きます。
- コードをアップロードします。正しいボードタイプとCOMポートを選択する必要があることに注意してください。
- 以下のように表示されます:

静止状態では、z軸の出力値は約0.98gです。これを参考にしてセンサーが正常に動作するかどうかをテストできます。
軸の方向
以下の図は、感度軸の方向と回転の極性を示しています。

オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。