Xadow - LED 5x7
Xadow LED 5x7は、5x7のモノクロLEDマトリックスとLEDコントローラーで構成されています。I2Cインターフェース(アドレス0x21)を介してLEDコントローラーにコマンドを送信することで、数字、文字、さらにはピクセル画像を表示することができます。プロジェクトで役立つ場合があります。
特徴
- LEDマトリックス
- RePhone Kit Createと接続すればプラグアンドプレイ
- オープンソースでモジュール設計
- スリムでコンパクト
- 他のXadowモジュールとの柔軟な接続を可能にする11ピンXadowコネクタ内蔵
- 他のXadowモジュールと積み重ね可能、チェーン接続可能、縫い付け可能
仕様
| 項目 | 値 |
|---|---|
| マイクロコントローラー | STM32F030F4 |
| コア | ARM® 32-bit Cortex® -M0 CPU |
| 電源供給 | 3.3 ~ 6 V (ブレークアウトピン経由) |
| フラッシュ | 16 KB |
| SRAM | 4 KB |
| クロックスピード | 48 MHz |
| インターフェース | Xadow GSM+BLEとI2C(7ビットアドレス0x21)を介して接続 |
| 寸法 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
ハードウェア概要

RePhone Kit Createでの使用方法
文字を表示する:
プログラミングなしで、'RePhone Kit Create'のコアモジュール(Xadow GSM+BLE)に接続するだけで、'Actuator Control'を使用して数字や文字を表示できます。
「If This Then That」を設定する:
また、「If This Then That」で条件を設定して、特定の文字やピクセル画像を表示するようにXadow LED 5x7をトリガーすることもできます。
RePhoneコミュニティ
私たちは、支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、RePhoneについて議論し、技術的な問題を話し合い、アイデアやプロジェクトを共有し、モジュールの将来の開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、RePhoneコミュニティが誕生しました。
今すぐRePhoneコミュニティに参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。
よくある質問
RePhoneコミュニティでよくある質問を収集し、「RePhoneのよくある質問(FAQ)」というトピックで回答しています。このトピックは、新しいFAQが出るたびに更新されます。
オンライン回路図ビューア
リソース
ソースコードはGitHubページで随時更新していきます:
Xadow LED 5x7の回路図は以下のリンクで提供されています:
技術サポートと製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。