メインコンテンツまでスキップ

Xadow - メインボード

Xadow メインボードモジュールは、コントローラー ATmega32U4 をベースにしています。このモジュールは高性能かつ低消費電力で、プロジェクトを小型化し、特にウェアラブルプロジェクトに適しています。

オンボードコントローラー ATmega32U4 は、32K フラッシュ、2.5K SRAM、1K EEPROM を備えており、Seeeduino Lite と同様に USB スレーブモジュールとしても使用できます。このボードは、オンボードの USB 接続またはリチウムバッテリーから電源を供給できます。また、このモジュールには充電回路が搭載されており、USB ポートを介してリチウムバッテリーを充電することができます。

初めてこの Xadow メインボードを使用する場合は、関連するドライバーをインストールし、以下の手順に従って少し修正を加えてください。

仕様


  • マイクロコントローラー: ATmega32u4
  • 動作電圧: 3.3V
  • IO ピンあたりの DC 電流: 40mA
  • デジタル I/O ピン: 20
  • PWM チャネル: 7
  • アナログ入力チャネル: 12
  • 動作温度: -20~70 ℃
  • 寸法: 25.43mm x 20.35mm

インターフェース機能


  • J1: Micro USB。リチウムバッテリーの充電およびコードのアップロードに使用できます。
  • U2: ATmega32U4 IC、32K バイトの ISP フラッシュと USB コントローラーを備えた 8 ビット AVR マイクロコントローラー。
  • RST: リセットボタン。複数の Xadow モジュールを接続している場合、システム全体をリセットできます。
  • J2, J3: FPC インターフェース。
  • U1: CN3065 IC、充電管理チップ。
  • BAT: バッテリーソケット。LiPo バッテリーを接続するために使用されます。インターフェースは JST 1.0 です。
  • U4: MIC5205-3.3YM5、電圧レギュレーター。

ピンの説明


Xadow モジュールの両側のピンは対称的です。以下は、J2 インターフェースの上から下までのピンの説明です。

Xadow ピンマイクロコントローラーピン機能
19(PCINT1/SCLK)PB1
210(PDI/PCINT2/MOSI)PB2
311(PDO/PCINT3/MISO)PB3
438PF5(ADC5/TMS)
514,34,24,44VCC
65,23,35,43GND
75,23,35,43GND
814,34,24,44VCC
918(OC0B/SCL/INT0 )PD0
1019(SDA/INT1)PD1
1120(RXD/INT2)PD2
1221(TXD/INT3)PD3

ボードのリビジョンと変更点


リビジョン 1.3

  1. このバージョンでは、J2 および J3 FPC コネクタをフリップタイプに変更しました。これにより、周辺機器の接続や取り外しがより簡単になりました。
  2. パス制御機能を備えた充電回路を最適化しました。
  3. MCU と周辺機器の電源供給を分離しました。これにより、MCU の動作がより安定しました。

Xadow メインボードの使い方


Arduino と同様に、Xadow メインボードは単一のマイクロコントローラー(Atmel ATmega32U4)を使用してスケッチを実行し、USB を介してコンピューターと通信します。これにより、プログラムには USB ケーブルだけが必要です。具体的な手順は以下の通りです:

これで、他の Arduino ボードと同様に Xadow をプログラムして使用することができます。

Boards.txt と USBCore.cpp for Arduino IDE v1.6.3

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...