Xadow - マルチチャンネルガスセンサー
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Xadow – マルチチャンネルガスセンサーは、コンパクトなMOSセンサーであるMiCS-6814を搭載した非常に小型のセンサーボードです。MiCS-6814は、自動車排気ガスや農業/工業の臭気による汚染を検出するための堅牢なMEMSセンサーです。このセンサーボードには2つの標準的なXadowインターフェースがあり、Xadow - メインボードと非常に簡単に使用できます。
特徴
- 1つのパッケージに3つの完全に独立したセンサー要素を搭載
- ATmega168PAを搭載
- プログラム可能なアドレスを持つI2Cインターフェース
- 低消費電力のためにヒーティングパワーをオフに可能
- 標準的なXadowの形状
ブロック図

電気的特性
| 項目 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| リップル | @最大電力 | - | 80 | 100 | mV |
| ヒーティングパワー | - | - | - | 88 | mW |
| 最大電力 | - | - | - | 150 | mW |
| ADC精度 | - | - | 10 | - | ビット |
| ADC電圧 | - | 0 | - | 3.3 | V |
| I2Cレート | - | - | 100 | 400 | kHz |
| VIL | @I2C | -0.5 | - | 0.99 | V |
| VIH | @I2C | 2.31 | - | 3.8 | V |
REDセンサーの性能
| REDセンサーの特性 | 記号 | 典型値 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気中の感知抵抗 | R0 | - | 100 | 1500 | kΩ |
| 典型的なCO検出範囲 | FS | - | 1 | 1000 | ppm |
| 感度係数 | SR | - | 1.2 | 50 | - |

OXセンサーの性能
| OXセンサーの特性 | 記号 | 典型値 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気中の感知抵抗 | R0 | - | 0.8 | 20 | kΩ |
| 典型的なNO2検出範囲 | FS | - | 0.05 | 10 | ppm |
| 感度係数 | SR | - | 2 | - | - |

NH3センサーの性能
| NH3センサーの特性 | 記号 | 典型値 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気中の感知抵抗 | R0 | - | 10 | 1500 | kΩ |
| 典型的なNH3検出範囲 | FS | - | 1 | 300 | ppm |
| 感度係数 | SR | - | 1.5 | 15 | - |

ピン定義

デモンストレーション
Xadow - メインボードを使用して開始できます。
ハードウェアのインストール:
- Xadow - マルチチャンネルガスセンサーをXadow - メインボードに接続します。Xadowドライバーをインストールすることを忘れないでください。注意: Xadow - マルチチャンネルガスセンサーをXadow - メインボードに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つの角を参照)。
コードのアップロード:
-
Arduinoライブラリ & Grove/XadowファームウェアをダウンロードしてArduinoライブラリにインストールします。
-
次のパスでコードを直接開きます: File -> Example -> Mutichannel_Gas_Sensor -> ReadSensorValue_Xadow。
ReadSensorValue_Xadow.inoの内容は以下を参照してください。
/*
これはMutichannelGasSensorライブラリをテストするデモです。
このコードはXadowメインボード上で動作し、I2CスレーブはXadow-MutichannelGasSensorです。
Xadow-MutichannelGasSensorにはATmega168PAが搭載されており、センサーの出力を取得してマスターにフィードバックします。
データは生のADC値であり、アルゴリズムはマスター側で実現する必要があります。
質問があればお気軽にメールしてください。
Jacky Zhang, 組み込みソフトウェアエンジニア
[email protected]
2015年3月17日
*/
#include "xadow.h"
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
void setup()
{
Xadow.init();
Serial.begin(9600); // 出力用のシリアルを開始
Serial.println("電源オン!");
mutichannelGasSensor.begin(0x04);//スレーブのデフォルトI2Cアドレスは0x04
//mutichannelGasSensor.changeI2cAddr(0x10);
//mutichannelGasSensor.doCalibrate();
//delay(8000);
while(mutichannelGasSensor.readR0() < 0)
{
Serial.println("センサー初期化エラー!!");
delay(1000);
}
Serial.print("Res0[0]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res0[0]);
Serial.print("Res0[1]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res0[1]);
Serial.print("Res0[2]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res0[2]);
mutichannelGasSensor.powerOn();
}
void loop()
{
mutichannelGasSensor.readR();
Serial.print("Res[0]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res[0]);
Serial.print("Res[1]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res[1]);
Serial.print("Res[2]: ");
Serial.println(mutichannelGasSensor.res[2]);
mutichannelGasSensor.calcGas();
Serial.print("NH3: ");
Serial.print(mutichannelGasSensor.density_nh3);
Serial.println("ppm");
Serial.print("CO: ");
Serial.print(mutichannelGasSensor.density_co);
Serial.println("ppm");
Serial.print("NO2: ");
Serial.print(mutichannelGasSensor.density_no2);
Serial.println("ppm");
Xadow.greenLed(LEDON);
delay(500);
Xadow.greenLed(LEDOFF);
delay(500);
Serial.println("...");
}
- コードをアップロードします。Arduino環境の[ツール | ボード]メニューからSeeeduino Xadowを選択し、Xadow - メインボードが使用している正しいシリアルポートを選択してください。または、代わりにArduino Leonardoを選択することもできます。
シリアルモニターを開くことで、センサーから読み取った生データを確認することができます。

回路図オンラインビューア
リソース
- Xadow - Multichannel Gas Sensor v1.0 回路図
- Xadow - Multichannel Gas Sensor Eagle ファイル
- MiCS-6814 データシート
- Arduino ライブラリ & Grove/Xadow ファームウェア
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。