Xadow - NFC v2
Xadow NFC v2は、市場で最も人気のあるNFCチップセットである高度に統合されたトランシーバーモジュールPN532を搭載しています。このチップセットは非常に強力で、ほとんどのスマートフォンやNFCデバイスに見られます。タグやカードの読み書きに使用でき、NFCタグのように動作します。現在、MIFARE ClassおよびMIFARE Ultralightカードの読み書きをサポートするArduinoライブラリを開発しています。このボードは、新しい11ピンXadowコネクタを採用しており、モジュール接続の柔軟性を向上させています。
特徴
- オープンソースでモジュール設計
- スリムでコンパクト
- 他のXadowモジュールとの完全な柔軟な接続を可能にする内蔵11ピンXadowコネクタ
- 他のXadowモジュールと積み重ね可能、チェーン接続可能、縫い付け可能
仕様
| マイクロコントローラ | Kinetis KL02 |
|---|---|
| コア | ARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU |
| 電源供給 | 3.3 ~ 6V (ブレークアウトピン経由) |
| フラッシュ | 32 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 動作電流 | スタンバイ時5mA、読み書き時55mA |
| 無線周波数 | 13.56 MHz |
| 対応プロトコル | ISO/IEC 14443 Type AおよびISO/IEC 14443 Type B |
| 最大動作距離 | アンテナサイズに応じて約28mm |
| 寸法 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
ハードウェア概要

近距離無線通信 (NFC) について
近距離無線通信 (NFC) は、電子デバイスが近接して通信するためのプロトコルセットです(通常10cm以下)。完全なNFCデバイスは通常、以下の3つの動作モードを持っています:
- カードエミュレーション:入場カードやスマートフォンがスマートカードのように動作し、支払い処理やチケット発行を行うために使用されます。
- リーダー/ライターモード:NFCタグに保存された情報を読み取るために使用されます。
- ピアツーピアモード:デバイス間でデータを交換するために使用されます。
RePhone コミュニティ
私たちは、支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、RePhoneについて議論し、技術的な問題を共有し、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、ここにRePhoneコミュニティがあります。
今すぐRePhoneコミュニティに参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。
よくある質問
RePhoneコミュニティでよくある質問を収集し、トピック**"Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)"**で回答しています。このトピックは、新しいFAQが出るたびに更新されます。
オンライン回路図ビューア
リソース
[Source] Xadow NFC v2のソースコード
[ZIP] Xadow NFC v2回路図ファイル
[PDF] PN532のデータシート
[PDF] MCU Kinetis KL02のデータシート
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。