メインコンテンツまでスキップ

Xadow - Q Touch Sensor

Q Touch Sensorは、高感度かつ高ノイズ耐性を備えたタッチ入力デバイスです。これはAtmel AT42QT1070をベースにしています。

AT42QT1070は、バーストをスプレッドスペクトラム方式で変調し、外部ノイズの影響を大幅に抑制し、RF放射を抑制します。QT1070はデュアルパルス方式の取得方法を使用しています。これにより、ノイズ耐性が向上し、外部サンプリングコンデンサが不要となり、単一ピンでのタッチセンシングが可能になります。

仕様


  • 動作電圧: 3 ~ 5.5V
  • 動作電流 @3.3V: 1mA
  • タッチキー: 7キー; key0, key1, key2はXadow PCBの底面に配置
  • 通信プロトコル: I2C
  • I2Cアドレス: 0x1B

インターフェース機能


  • ①:タッチキー3、キー4のブレークアウト
  • ②:タッチキー5、キー6のブレークアウト

キー容量Cxの推奨範囲は1 pF – 30 pFです。Cxの値が大きいほど感度が低下します。

  • ③:Xadowインターフェース
  • ④:オンボードタッチキー0
  • ⑤:オンボードタッチキー1
  • ⑥:オンボードタッチキー2

使用方法


デモ:

ボード上のタッチパッドに触れると、シリアルポートからメッセージが表示されます。

ハードウェアのインストール


  • Xadow - Q Touch SensorをXadow - Main Boardに接続します。

ソフトウェア部分


  1. ライブラリをダウンロードします [Q Touch Library];

  2. Arduino IDEのライブラリフォルダに解凍します。パス: ..\arduino-1.0.5\libraries.

  3. 次のパスからコードを直接開きます: File -> Example -> getTouchNumber.ino

  4. コードをアップロードします。正しいボードタイプとCOMポートを選択する必要があることに注意してください。

以下のように表示されます:

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...