Xadow チュートリアル - 加速度検出器
私たちは加速度検出器を作成しました。このデバイスは加速度を検出し、振動によってユーザーに通知します。加速度が変化すると、Xadow Vibration が振動し、OLED に加速度計の値が表示されます。また、OLED ディスプレイで現在のバッテリー電圧も確認できます。
このデモに必要なもの:

デモを完成させるには、以下を行う必要があります:
- Xadow メインボード、Xadow OLED、Xadow 振動モーター、Xadow 加速度計を FFC ケーブルで同じ方向に接続します。
-
「これで、他の Arduino ボードと同じように Xadow をプログラムして使用できます」と表示されたら、準備が完了したことを意味します。
-
acceleDetector ライブラリ をダウンロードし、acceleDetector INO ファイルを直接開きます。
注記
コンパイルする前に、Arduino ライブラリに OLED_Display12864 ライブラリ と sleep_FromArduino ライブラリ があることを確認してください。ない場合は、それらをダウンロードして解凍後に Arduino IDE のライブラリフォルダ(パス: ..\arduino-1.0.1\libraries)に配置してください。
- コードをコンパイルして Xadow ボードにアップロードします。Arduino 環境の「ツール」|「ボード」メニューから Seeed Xadow を選択する必要があります。
- 次の画像が表示されます:

センサーを振って加速度値を変更すると、OLED モジュールにセンサー値が表示されます。
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。