メインコンテンツまでスキップ

Xadow チュートリアル - BLE を介した通信

次のようなシーンを想像したことはありますか?スマートフォンを開くと、現在の気圧や動きの加速度が確認できる。Xadow モジュールを使用すれば、これを実現することができます。

このデモを実行するには、以下のものが必要です:

  • Xadow メインボード

  • Xadow OLED

  • Xadow 加速度計

  • Xadow BLE スレーブ

もしすでに Demo 1 と Demo 2 を実行する方法を学んでいる場合は、Xadow メインボード、Xadow OLED、Xadow 加速度計、Xadow BLE スレーブモジュールを接続し、コード: BLE_Slave をダウンロードするだけです。

次に、BLE_Slave INO ファイルを開き、コンパイルしてアップロードします。

スマートフォンの画面には、2 つのコマンド(ledon と ledoff)が表示されます。これらは、緑色のインジケータの状態を制御するために使用されます。ぜひ試してみてください!

リソース

Demo3 BLESlave コード

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...