メインコンテンツまでスキップ

Xadowチュートリアル - シェイクシェイク

このデモでは、以下のものを使用します:

  • Xadow メインボード

  • Xadow OLED

  • Xadow 加速度計

  • Xadow 気圧計

これらをFFCケーブルで接続し、最初のデモの手順を参照して準備を行います。デモ1とは異なり、ライブラリ: Smileをダウンロードし、SMILE INOファイルを直接開きます。

このデモの機能:通常時、OLEDは現在の気圧値を表示します。Xadow加速度計を振ると、画面に笑顔が表示されます。

注意

コード「smile」をXadowメインボードにアップロードする前に、ArduinoライブラリにOLED_Display12864とDigitalAccelerometer_ADX345があることを確認してください。もしない場合は、それらをダウンロードして解凍後、Arduino IDEのライブラリフォルダ(パス: ..\arduino-1.0.1\libraries)に配置してください。また、Arduino環境の「ツール | ボード」メニューからSeeed Xadowを選択することを忘れないでください。

リソース

デモ2 SMILEコード

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...