Xadow - UV センサー

Xadow UV センサーは、日光中の紫外線放射を測定するのに適しています。このセンサーは 290 ~ 400 nm の紫外線波長を検出できます。UV センサーは、紫外線の強度に対応するデジタル電圧値を出力します。出力電圧と紫外線の関係図を使用することで、現在の UV 指数を簡単に知ることができます。Xadow UV センサーは 3.3V で動作し、Xadow システムと互換性があります。
仕様
- UV-A および UV-B ブランドを検出可能
- UV 波長検出範囲: 290 ~ 400nm
- 最大感度波長: 330nm
- 内蔵 ADC 回路、高精度変換
- テスト精度: ±0.1 UV 指数
- 動作温度: -25 ~ 70 ℃
- 寸法: 25.43mm x 20.35mm
デモンストレーション
Xadow UV センサーは、UV 指数に対応する電圧値を出力します。出力電圧と UV 指数の間には線形関係があるため、数式を使用して直接 UV 指数を確認することもできます。次に、UV センサーを使用して UV 指数を取得し、それを OLED 画面に表示する方法を示します。
ハードウェアのインストール
Xadow UV センサーを Xadow メインボードに接続する際は、接続方向に注意してください。接続方法は、1 つの Xadow モジュールの未充填の角を、別のモジュールの直角に接続することです(各 Xadow モジュールの 4 つの角を参照してください)。
コードのダウンロード
- 次に、以下のコードを Arduino IDE にコピーして貼り付け、Xadow メインボードにアップロードします。
#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>
#include <Streaming.h>
#define ADDR_ADC121 0x5A
#define V_REF 3.00
#define REG_ADDR_RESULT 0x00
#define REG_ADDR_ALERT 0x01
#define REG_ADDR_CONFIG 0x02
#define REG_ADDR_LIMITL 0x03
#define REG_ADDR_LIMITH 0x04
#define REG_ADDR_HYST 0x05
#define REG_ADDR_CONVL 0x06
#define REG_ADDR_CONVH 0x07
unsigned int getData;
float analogVal=0;
float UVIndex = 0;
void init_adc()
{
Wire.beginTransmission(ADDR_ADC121); // デバイスに送信
Wire.write(REG_ADDR_CONFIG); // 設定レジスタ
Wire.write(0x20);
Wire.endTransmission();
}
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
SeeedOled.init(); // SEEED OLED ディスプレイを初期化
SeeedOled.clearDisplay(); // 画面をクリアし、開始位置を左上隅に設定
init_adc();
}
void loop()
{
readVoltage();
//SeeedOled.clearDisplay();
SeeedOled.setTextXY(1,0);
SeeedOled.putString("Voltage: ");
SeeedOled.setTextXY(1,8);
SeeedOled.putFloat(analogVal);
SeeedOled.setTextXY(1,12);
SeeedOled.putString("mV");
SeeedOled.setTextXY(2,0);
SeeedOled.putString("UVIndex: ");
SeeedOled.setTextXY(2,8);
SeeedOled.putFloat(UVIndex);
delay(50);
}
void readVoltage() //unsigned int *data
{
Wire.beginTransmission(ADDR_ADC121); // デバイスに送信
Wire.write(REG_ADDR_RESULT); // 結果を取得
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(ADDR_ADC121, 2); // デバイスから 2 バイトを要求
delay(1);
if(Wire.available()<=2)
{
getData = (Wire.read()&0x0f)<<8;
getData |= Wire.read();
}
delay(50);
analogVal = getData*V_REF/4096/2;
Serial.print("analogVal:");
Serial.print(analogVal);
Serial.println("mV");
UVIndex = analogVal/9.71;
Serial.print("UVIndex:");
Serial.println(UVIndex);
}
-
シリアルモニターを開くと、電圧値と UV 指数が表示されます。
-
OLED 画面にも表示されます。
-
以下の図を参照することで、UV 指数を簡単に計算できます。

Xadow UV センサーについては、抵抗値が 3M の抵抗を使用しているため、RL=3M のラインを参照する必要があります。
電圧と UV の関係は線形で観察できます。コード内で使用されている計算式は次の通りです: UV 指数 = 電圧 / 9.71
参考
UVセンサー I2Cアドレス
Xadow UVセンサーには、スレーブアドレスと呼ばれる7ビットのハードウェアアドレスがあります。このスレーブアドレスは、ADR0およびADR1のアドレス選択入力によって設定されます。ADR0およびADR1は、低レベル、浮動状態、または高レベルに接続することができます。これらの入力の状態によって、I2Cバス上でモジュールが応答するハードウェアアドレスが設定されます(以下の表を参照してください)。
| スレーブアドレス[A6 - A0] | ADR0およびADR1入力の状態 | |
|---|---|---|
| ADR1 | ADR0 | |
| 1010000(0x50) | 浮動 | 浮動 |
| 1010001(0x51) | 浮動 | L |
| 1010010(0x52) | 浮動 | H |
| 1010100(0x54) | L | 浮動 |
| 1010101(0x55) | L | L |
| 1010110(0x56) | L | H |
| 1011000(0x58) | H | 浮動 |
| 1011001(0x59) | H | L |
| 1011010(デフォルト 0x5A) | H | H |
デフォルトモードでは、ADR0およびADR1は"H"に接続されています(Xadow UVセンサーを参照)。
UVセンサーのスペクトル応答曲線

回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。