メインコンテンツまでスキップ

reComputer Robotics J50 Mini 入門ガイド

reComputer Mini J501 complete system

reComputer Robotics J50 Mini(reComputer Mini J501)は、ロボティクスおよび組み込み AI 開発向けのコンパクトなエッジ AI コンピュータで、NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB を搭載した J5011 と NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB を搭載した J5012 の構成があります。どちらの GMSL 構成にも、128GB NVMe SSD と 8 チャンネル GMSL 拡張ボード が含まれます。筐体サイズは 119 × 119 × 100 mm、重量は 1325 g です。

このプラットフォームは、NVIDIA Isaac ROS、ROS、PyTorch などの Jetson 対応ソフトウェアと組み合わせて、マルチカメラ認識、センサー統合、ロボット開発に利用できます。

注記

カスタマイズ可能なオプション:ロゴブランディング、パッケージング、ファームウェア書き込み。

特長​

  • AGX Orin の性能: 64GB モジュールで最大 275 TOPS を実現し、認識処理やエッジ AI ワークロードをサポートします。
  • コンパクトな筐体: 119 × 119 mm のフットプリントで、スペースに制約のあるロボットへの組み込みに最適です。
  • カメラ接続: GMSL 搭載の J5012 には、最大 8 台の GMSL2 カメラに対応する GMSL 拡張ボードが含まれます。対応カメラおよびドライバを使用してください。
  • 有線および無線拡張: 10GbE および 1GbE ネットワーキングに加え、Wi-Fi/Bluetooth 拡張用の M.2 Key E を搭載。
  • ロボティクス向け I/O: 絶縁 CAN および RS485、デジタル入力/出力、I2S、USB、HDMI を搭載。
  • 48V システム統合: XT30 電源入力により、定格 19~48V DC の動作範囲と最大 54V の入力定格に対応します。

仕様​

Jetson AGX Orin システムオンモジュール
仕様reComputer Mini J5011reComputer Mini J5012
モジュールNVIDIA Jetson AGX Orin 32GBNVIDIA Jetson AGX Orin 64GB
AI 性能最大 200 TOPS最大 275 TOPS
GPU1792 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU
56 Tensor コア
2048 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU
64 Tensor コア
GPU 最大周波数930 MHz1.3 GHz
CPU8 コア Arm Cortex-A78AE12 コア Arm Cortex-A78AE
CPU 最大周波数2.2 GHz
メモリ32GB 256-bit LPDDR5
204.8 GB/s
64GB 256-bit LPDDR5
204.8 GB/s
モジュールストレージ64GB eMMC 5.1
ビデオエンコーダ1 × 4K60 / 3 × 4K30 (H.265)
6 × 1080p60 / 12 × 1080p30 (H.265)
2 × 4K60 / 4 × 4K30 (H.265)
8 × 1080p60 / 16 × 1080p30 (H.265)
ビデオデコーダ1 × 8K30 / 2 × 4K60 / 4 × 4K30 (H.265)
9 × 1080p60 / 18 × 1080p30 (H.265)
1 × 8K30 / 3 × 4K60 / 7 × 4K30 (H.265)
11 × 1080p60 / 22 × 1080p30 (H.265)
モジュール電力15W / 40W15W / 60W
JetPackJetPack 6.2 をプリインストール済み;JetPack 7.2 をサポート
キャリアボード
ストレージ128GB NVMe SSD 付属
1 × M.2 Key M(NVMe 2280 SSD 用)
ネットワーキングEthernet1 × RJ45 10GbE;1 × RJ45 1GbE
無線拡張Wi-Fi/Bluetooth モジュール用 1 × M.2 Key E
I/OUSB2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps)
1 × USB 2.0 Type-C(デバッグ)
1 × USB 3.0 Type-C(リカバリ)
ディスプレイ1 × HDMI 2.1
CAN2 × 絶縁 CAN
RS4851 × 絶縁 RS485
デジタル I/O4 × GPI (3.3V);4 × GPO (3.3V)
I2S1 × I2S (3.3V)
ファン1 × 4 ピンファンコネクタ (12V PWM)
RTC1 × 2 ピン RTC ヘッダ
インジケータPWR、ACT、USR LED
ボタン1 × Reset;1 × Recovery
電源入力1 × XT30;19~48V DC;最大入力 54V
GMSL 拡張ボード
GMSL 接続GMSL 搭載構成の両方に付属
最大 8 台の GMSL2 カメラ用 2 × Mini-Fakra コネクタ
その他
機構寸法 (W × D × H)119 × 119 × 100 mm
重量1325 g
設置方法デスクトップ
動作温度−10°C ~ 60°C

ハードウェア概要​

reComputer Mini J501 hardware overview 1
reComputer Mini J501 hardware overview 2
Mini J501 carrier board top view
Mini J501 carrier board side view
Mini J501 carrier board bottom view

JetPack OS のフラッシュ​

このセクションでは、reComputer Robotics J50 Mini 内の NVMe SSD に Mini J501 のシステムイメージを書き込む方法を説明します。

対応する NVIDIA Jetson モジュール​

前提条件​

  • Ubuntu ホスト PC
  • Jetson AGX Orin モジュール、NVMe SSD、および対応する電源を備えた reComputer Robotics J50 Mini
  • USB Type-C データ転送ケーブル
備考

仮想マシンではなく、物理的な Ubuntu ホストデバイスを使用することを推奨します。 ホストマシンを準備する際は、以下の表を参照してください。

JetPack Version Ubuntu Version (Host Computer)
18.04 20.04 22.04 24.04
JetPack 6.x ✅ ✅
JetPack 7.2 ✅ ✅ ✅

Note: JetPack 7.2 では、Ubuntu 24.04 はフラッシュおよびターゲット側コンポーネントのインストールのみサポートされます。ホスト開発コンポーネントが必要な場合は、Ubuntu 20.04 または 22.04 を使用してください。

JetPack イメージの準備​

ここでは、使用している Jetson モジュールに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードする必要があります。

Jetpack VersionJetson Module GMSL Download Link1SHA256
7.2 AGX Orin 64GB✅Download1cd0d7004f426a524a55761bf01dd22280829b9834cbd11d4094b29865f46fe9
AGX Orin 32GB✅Downloadc369b02c979a8d0e1bd926725e94eba19be0e1b6a1a145e03a1179e77b72c5fd
6.2.1 AGX Orin 64GB✅Download53859b314aba332c417c7295d9f6b6711bc7d8c4352dad55aa917af80757330c
AGX Orin 32GB✅Download16408ec8d3b8b0e01eb7edd81b0367357f7dddfdee09388da4c74591d31f917a
危険

JetPack イメージファイルはサイズが大きく、ダウンロードに約 60 分かかる場合があります。ダウンロードが完了するまでお待ちください。

備考

ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。

Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ正常であることが確認できます。

強制リカバリーモードに入る​

備考

インストール手順に進む前に、ボードが強制リカバリーモードになっていることを確認する必要があります。

手順

ステップ 1. REC ボタンを押し続けます。

ステップ 2. 電源ケーブルを接続してキャリアボードの電源を入れ、その後 REC ボタンを離します。

ステップ 3. USB Type-C データ転送ケーブルで、ボードを Ubuntu ホスト PC に接続します。

ステップ 4. Linux ホスト PC でターミナルウィンドウを開き、lsusb コマンドを入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返された内容に次のいずれかの出力が含まれていれば、ボードは強制リカバリーモードになっています。

  • AGX Orin 32GB の場合: 0955:7223 NVidia Corp
  • AGX Orin 64GB の場合: 0955:7023 NVidia Corp

以下の画像は AGX Orin 32GB の例です:

Jetson へのフラッシュ手順​

ステップ 1: ダウンロードしたイメージファイルを解凍します:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For JetPack 7.2 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-j501x-32g-7.2.0-39.2.0-2026-06-25.tar.gz
# For JetPack 6.2.1 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11.tar.gz

ステップ 2: 次のコマンドを実行して、JetPack システムを NVMe SSD にフラッシュします:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

注記

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。

ステップ 3: reComputer Robotics J50 Mini を HDMI でディスプレイに接続し、初期システム設定を完了します:

備考

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。

ステップ 4(任意): NVIDIA JetPack SDK をインストールします。Jetson 上でターミナルを開き、次を実行します:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

ハードウェアインターフェースの使用​

ハードウェアインターフェースガイド

コネクタのピン配置、配線、およびステップバイステップの使用手順については、下のボタンをクリックして Mini J501 インターフェースガイドを開いてください。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。技術サポートおよび製品に関するディスカッションには、以下のチャネルをご利用ください。

Loading Comments...