メインコンテンツまでスキップ

reComputer Rugged J40 入門ガイド

注記

この製品は現在開発中です。仕様および提供状況は予告なく変更される場合があります。

reComputer Rugged J40 は、NVIDIA Jetson Orin NX/Nano モジュールを搭載した IP66 対応のファンレスエッジ AI コンピュータです。船舶、車載、産業用途などの過酷な屋外環境向けに設計されており、完全防水の M12 コネクタを備えたコンパクトなパッシブ冷却筐体で、最大 100 TOPS の AI 性能を発揮します。

特長

  • IP66 防水:すべての外部インターフェースに M12 防水コネクタを採用した完全密閉筐体
  • ファンレスパッシブ冷却:0.7 m/s の気流条件で -20°C ~ +60°C の範囲で静音動作
  • 堅牢・耐振動:3 Grms @ 5–500 Hz、1 時間/軸 — 車載および船舶用途に適合
  • 豊富な産業用 I/O:CAN-FD(アイソレート)、RS-232/422/485、DI/DO、すべて M12 A コードコネクタ経由
  • 柔軟なネットワーキング:4× PoE GbE + 1× GbE(M12)、M.2 Key E(Wi-Fi/BT)、M.2 Key B(5G/GPS)
  • 広範囲電源入力:M12 B/A コードコネクタ経由で 19–48 V DC 入力
  • 各種認証:CE、FCC、RoHS、REACH

仕様

製品名reComputer Rugged J4012reComputer Rugged J3011
SKU100046979100002634
NVIDIA Jetson モジュールOrin NX 16GBOrin Nano 8GB
プロセッサシステムAI 性能100 TOPS40 TOPS
GPU1024 コア NVIDIA Ampere、32 Tensor コア1024 コア NVIDIA Ampere、32 Tensor コア
CPU8 コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit、2MB L2 + 4MB L36 コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit、1.5MB L2 + 4MB L3
メモリ16GB 128-bit LPDDR5 @ 102.4 GB/s8GB 128-bit LPDDR5 @ 68 GB/s
ストレージeMMC-
拡張M.2 Key M (2280) NVMe SSD — 128 GB 付属
I/OEthernet4× GbE RJ45 PoE PSE (802.3af, M12 防水) + 1× GbE RJ45 (M12 防水)
USB4× USB 3.2 Type-A (M12 防水) + 1× USB 2.0/3.0 Type-C (フラッシュ用、防水キャップ付き) + 1× USB Type-C (デバッグ)
ディスプレイ1× HDMI(防水キャップ付き)
CAN2× CAN-FD(アイソレート、120 Ω)M12 A コード 8 ピン経由
シリアル1× RS-232/422/485 M12 A コード 8 ピン経由
DI/DO2× DI + 2× DO M12 12 ピン / 8 ピン経由
SIM1× Nano SIM カードスロット
アンテナ4× SMA 防水アンテナコネクタ
拡張M.2 Key EWi-Fi / Bluetooth モジュール(オプション)
M.2 Key B5G / GPS モジュール(オプション)
電源入力M12 B/A コードコネクタ経由で 19–48 V DC
消費電力標準 25 W、ヒューズ 10 A
環境保護等級IP66
動作温度-20°C ~ +60°C(0.7 m/s の気流時)
湿度10~95% RH(結露なきこと)
振動3 Grms @ 5–500 Hz、ランダム、1 時間/軸
寸法210 mm × 190 mm × 93 mm
シルバーグレー(ミッドフレーム:シルバー、ヒートシンク:ブラック)
認証CE、FCC、RoHS、REACH
保証2 年

ハードウェア概要

注記

ハードウェア概要の画像は、製品が最終確定次第追加されます。

LED インジケータ:

LED状態説明
PWROnデバイスに電源が供給されています
PWROffデバイスに電源が供給されていません
ACTFlashingSSD アクセス動作中

JetPack をフラッシュする

注記

BSP が利用可能になり次第、フラッシュ手順を追加します。フラッシュ手順は他の reComputer J40 シリーズデバイスと同じ手順に従います。

最新のフラッシュガイドについては、Flash BSP with Jetpack to Selected Jetson ページを参照してください。

前提条件

  • reComputer Rugged J40
  • 電源(19~48 V DC)
  • Ubuntu ホスト PC(20.04 または 22.04)
  • USB Type-C データケーブル(フラッシュ用)
  • 外部モニタ + HDMI ケーブル
  • キーボードとマウス

Force Recovery モードに入る

  1. DEVICE ポートと Ubuntu ホスト PC の間を USB Type-C ケーブルで接続します。
  2. ピンを使用して REC(Recovery)ボタンを押し続けます。
  3. REC を押したまま、電源を接続してボードの電源を入れます。
  4. Recovery ボタンを離します。

Ubuntu ホスト PC 上で、次のコマンドでリカバリモードを確認します:

lsusb

モジュールごとの想定出力:

  • Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。

Loading Comments...