BC03 屋内 Bluetooth ビーコン概要
SenseCAP BC03 屋内 Bluetooth ビーコンは、一定間隔で Bluetooth 信号を送信する小型の無線デバイスです。これらの信号は、SenseCAP T1000 Tracker、SenseCAP T2000 Tracker のような Bluetooth 対応デバイスによって検出され、ビーコンとの距離を推定することで、屋内測位、資産トラッキングなどの位置情報ソリューションを構築し、近接検知とメートルレベルの屋内測位を実現します。
![]()
![]()
Bluetooth 屋内測位システム
GPS は屋外では有効ですが、屋内では性能に制限があります。屋内環境に BC03 Bluetooth ビーコンを配置することで、SenseCAP トラッカーはビーコン信号をスキャンし、RSSI 値に基づいて距離を推定できます。測位アルゴリズムと組み合わせることで、メートルレベルの屋内測位精度(約 2~3 メートル) を実現します。
代表的なアプリケーションシナリオは次のとおりです:
- 資産トラッキング
- 人員位置情報
- 経路分析
- 屋内ナビゲーション
このソリューションは、クラウドプラットフォーム、モバイルアプリケーション、ミニプログラムに統合できます。
![]()
SenseCAP BLE Beacons と SenseCAP LoRaWAN Trackers とシームレスに連携するよう設計された、オープンソースの Bluetooth 屋内測位システムを提供しています。 このソリューションは完全にオープンソースでカスタマイズ可能であり、ユーザーは GitHub リポジトリに基づいて独自のバックエンドサービスを構築・変更・統合できます。
![]()
詳細については、Indoor Positioning System を確認してください。
特長
- Bluetooth® LE 5.0
- 超低消費電力:交換可能なリチウム電池、5 年以上の電池寿命(0 dBm / 500 ms、デフォルト設定)
- 長距離伝送:見通しの良い環境で最大 130 m
- 簡単な設置:絶縁フィルムを引き抜いて貼り付けるだけで設置でき、施工コストを削減します。
- UV 保護:UV 殺菌ランプなどのシナリオに適しており、外観を損ないません。
- 柔軟な設定:アドバタイジング間隔と送信電力を設定可能
- 高い互換性:iOS 7.0+ および Android 4.3+ と互換
- オプションの加速度センサー対応:動きや振動検知用の PCBA フットプリントを予備搭載
BC03 は高利得全方向性 BLE アンテナ、低消費電力設計、およびユーザーインタラクション機能を備えています:
- ビーコン送信機能の強化 BLE アドバタイジングの安定性と RSSI の一貫性を最適化し、複雑な環境における屋内測位精度と堅牢性を向上させます。
- アンテナ設計 優れた放射効率と指向性の一貫性を持つオンボードアンテナにより、設置方向を厳密に調整することなく、より長い通信距離と安定した通信を実現します。
- より長いバッテリー寿命 低消費電力設計をさらに最適化しました。同一設定(0 dBm / 500 ms)の下で、BC03 は大規模かつ長期的な展開を実現します。
- LED ステータスの追加 青色 LED により、電源投入時および動作中の直感的なデバイスステータスフィードバックを提供し、デバイスの起動およびアップグレード状態を表示します。
仕様
一般仕様
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 材質 | ABS(耐 UV) |
| 色 | 白 |
| IP 等級 | なし |
| 寸法(L*W*H) | Φ50*20.5mm |
| 重量 | 約 45 g(電池含む) |
| バッテリー | リチウムイオン電池、2400 mAh |
| チップ | nRF52 シリーズ |
| Bluetooth バージョン | BLE 5.0(BLE 4.1 と下位互換) |
| Bluetooth プロトコル | iBeacon |
| センサー | 加速度センサー(オプション) |
| LED | 1 × 青色 LED |
| アプリ | SenseCraft APP |
| 動作温度 | -20 ~ 60 °C |
| バッテリー寿命 | > 5 年(デフォルト設定で 0 dBm / 500 ms) |
デフォルトブロードキャストパラメータ
| パラメータ | デフォルト値 |
|---|---|
| UUID | 5EEEDBCA-AC02-43B0-B0CF-C6EB07647825 |
| Major | デバイスの MAC アドレス(下位 2 バイト)から自動割り当て |
| Minor | デバイスの MAC アドレス(上位 2 バイト)から自動割り当て |
| Measured Power | -59 dBm |
| Tx Power | -40 ~ +4dBm(デフォルト 0dBm) |
| Advertising Interval | 20ms ~ 30s(デフォルト 500ms) |
| Password | 12345678 |
| Device Name | 03 |
互換性情報
| システム | デバイス |
|---|---|
| BLE | BLE 4.1+ |
| iOS 7.0+ | iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S、iPhone 6/6Plus/6S/6S Plus、iPhone 7/7Plus、iPad mini/mini2/4/Air/Pro など |
| Android 4.3+ | Samsung、XIAOMI、HUAWEI、ONEPLUS、vivo、OPPO など |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選択できる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。