メインコンテンツまでスキップ

教育向け CodeCraft

CodeCraft は、最先端の AI「Vibe Coding」とオープンソースハードウェアを組み合わせ、学校、研修機関、教師に対して、本当の意味で導入ハードルが低く、コード記述不要のメイカー教育および AI プログラミングソリューションを提供することに取り組んでいます。ソフトウェア、ハードウェア、カリキュラムを統合したプラットフォームとして提供することで、教師の授業準備の負担と、学生の学習ハードルの両方を大幅に軽減します。

授業で利用する場合は、学生が素早くシームレスに創作環境へ入れるよう、クラスコードログインの利用を推奨します。

Educational Scenario


4.1 提供内容​

私たちは、学校向けに、不要なセットアップ作業をすべて取り除いた、ワンストップの AI メイカー教育ソリューションを提供します。

  • ゼロ設定の AI プログラミングプラットフォーム:Web ベースで、すぐに利用を開始できます。Chrome や Edge などの主流ブラウザをサポート。学校のコンピュータ教室でソフトウェアのインストール、環境構築、ドライバのインストールは一切不要です。
  • プラグアンドプレイのハードウェアキット:Seeed Studio のフラッグシップハードウェア(Grove Beginner Kit、Wio Terminal、XIAO ESP32-S3 など)と完全互換。プラグイン接続により、複雑な配線作業を不要にします。
  • すぐに使えるメイカーカリキュラムリソース:初級から上級までの STEM プロジェクト型学習コンテンツを用意し、豊富な授業事例やワークショップガイドを含むため、教師はすぐに授業を開始できます。
  • 学校専用の管理コンソール:教師は独立した管理パネルにアクセスでき、ワンクリックでクラス専用の「コースコード」を発行可能。クラス人数や計算リソースを簡単に管理できます。

4.2 協業方法​

私たちは柔軟な協業および調達モデルを提供しています。単一の教室から地域全体への導入まで、統合は容易です。

  • モデル A:学校/機関による直接調達
    学校やメイカースペースが CodeCraft 教育用シートパッケージ(AI 計算クォータを含む)を購入し、必要に応じて Seeed Studio のハードウェアキットを追加で導入します。教師はこのプラットフォームを日常の授業に直接利用できます。

  • モデル B:チャネルパートナーによる一括協業
    教育系ディストリビューターは、シートおよび計算パッケージを一括購入し、提携する学校や研修機関へ再配布または再販できます。システムは機関ごとのデータ分離を確保するため、独立した管理リンクを提供します。

  • 授業後の拡張(学生による自己アップグレード)
    学生は、教師が発行したコースコードを使って授業に無料で参加できます。授業後もさらに探究を続けたい学生や、個人のメイカープロジェクトを構築したい学生は、アカウント登録を行い、個人プラン(Starter / Plus)へアップグレードできます。


4.3 教師にとってのメリット​

授業時間の半分をドライバのインストールや環境設定に費やしてしまう、従来のハードウェアプログラミング授業の悩みとはお別れです。

  • 準備負担ゼロ:複雑な C++ や Python の文法を習得する必要はありません。授業の焦点は、コードの暗記から、創造性と問題解決能力の育成へとシフトします。
  • 教室管理の簡素化:授業前に、教師は管理パネルでコースコードを発行し、それを学生と共有するだけで済みます。多数の学生のアカウント作成やパスワード管理は不要です。
  • 安全で制御可能なリソース:授業後にはコースコードを無効化でき、AI 計算リソースを完全にロックして、不正利用や無断消費を防止します。
  • フルサービスサポート:継続的なオフラインワークショップを提供し、授業データをリアルタイムでモニタリングしながら、教育ニーズに迅速に対応します。

4.4 学生にとってのメリット​

すべての学生が、頭の中のアイデアをその場で形にできるようにします。

💡 コア体験フロー:

  1. 教師がコードを発行:教師はバックエンドでクラスを設定します(例:「2 時間のセッション、最大 50 人」)し、コースコードを生成します。
  2. 学生がクラスに参加:学生はコースコードを使って CodeCraft にアクセスし、すぐに AI クリエイションやプロジェクト生成を開始できます。
  3. ワンクリック書き込み体験:USB でハードウェアを接続し、ブラウザ上で「One-click Flash」をクリックするだけで、プログラムをデバイスに直接デプロイし、その場で動作を確認できます。
  4. セッションの解放:授業終了後、学生は自動的にログアウトされ、シートは次のセッションのために解放されます。

4.5 お問い合わせ・協業について​

もし CodeCraft 教育ソリューションにご興味があり、AI Vibe Coding とオープンソースハードウェアの授業を学校や機関に導入したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Contact Us

Loading Comments...