メインコンテンツまでスキップ

reCameraでの静的IP設定

このドキュメントでは、reCamera(Buildrootシステム)に静的IPアドレスを設定する方法を説明します。設定には、設定ファイルの編集、静的ネットワークパラメータの設定、および検証のためのネットワークサービスの再起動という3つのステップが含まれます。

静的IP設定​

ステップ1: ネットワーク設定ファイルを編集する​

reCameraのターミナルで以下のコマンドを実行します:

sudo vi /etc/network/interfaces

ステップ2: eth0 の静的IPパラメータを設定する​

eth0 を静的インターフェースとして設定します。実際のネットワークに基づいて値を更新し、address が同じLAN内の他のIPアドレスと重複しないようにしてください:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1

DNSを手動で設定する必要がある場合:

echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

ステップ3: ネットワークを再起動して検証する​

再起動せずに新しい設定を適用します:

sudo /etc/init.d/S40network restart

次に、eth0 のアドレスを確認します:

ip addr show eth0

出力に設定した address が含まれていれば、静的IPの設定は成功しています。

技術サポートと製品ディスカッション​

当社の製品をお選びいただき、ありがとうございます。お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様のご要望やニーズに合わせて、いくつかのコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...