メインコンテンツまでスキップ

AWS IoT への接続

AWS IoT ゲートウェイ設定​

AWS にログインします。 AWS アカウントをお持ちでない場合は、まず新規アカウントを作成してください。

pir

ゲートウェイの追加​

モノのインターネット > IoT Core に移動します。

pir

LPWAN デバイス > ゲートウェイ を選択してゲートウェイを追加します。

pir

ゲートウェイの EUI: ゲートウェイ EUI はデバイスのラベルまたは ローカルコンソール で確認できます。

周波数帯: 実際の選択に応じて周波数プランを選択します。

pir

証明書の作成​

pir

証明書ファイルとサーバートラスト証明書をダウンロードします。

pir

pir

ロールの選択​

IoT Wireless Gateway Cert Manager Role を選択し、設定を送信します。

pir

R1225 ゲートウェイ設定​

ローカルコンソールにログインします。デバイスの クイックスタート を参照してログインしてください。

pir

LoRaWAN ネットワーク設定​

LoRa > LoRa ネットワーク に移動します。

モード: Basics Station

ゲートウェイ EUI: 接続されたゲートウェイの EUI が自動的に取得されます。

サーバー: CUPS サーバーまたは LNS サーバーを選択します (CUPS の場合、ポートは 443;LNS の場合、ポートは 8887)。

CUPS および LNS サーバー について詳しく見る。

認証モード: TLS サーバーおよびクライアント認証

pir

設定が完了したら、保存して適用をクリックします。

ゲートウェイ接続ステータスの確認​

ゲートウェイページに移動し、追加したゲートウェイを選択します。

ゲートウェイ詳細ページの LoRaWAN 詳細セクションで、接続ステータスと最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。

pir

AWS IoT デバイス設定​

プロファイルの追加​

共通のデバイス設定を記述するために、デバイスおよびサービスプロファイルを定義できます。これらのプロファイルは、デバイスが共有する設定パラメータを記述し、それらのデバイスを追加しやすくします。AWS IoT Core for LoRaWAN は、デバイスプロファイルとサービスプロファイルをサポートしています。

デバイスプロファイルの追加​

デバイス > プロファイル に移動し、デバイスプロファイルの追加をクリックします。

pir

デバイスプロファイル名を入力し、デバイスとゲートウェイに使用している周波数帯 (RfRegion) を選択し、その他の設定はデフォルト値のままにします。

pir

サービスプロファイルの追加​

デバイス > プロファイル に移動し、サービスプロファイルの追加をクリックします。

pir

各ペイロードに対して RSSI や SNR などの追加のゲートウェイメタデータを受信できるように、AddGWMetaData 設定を有効のままにすることをお勧めします。

pir

宛先の追加​

デバイス > 宛先 に移動し、宛先の追加をクリックします。

pir

AWS IoT Core メッセージブローカーに公開します。

権限: 既存のサービスロールを選択 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role

注記

宛先名には、英数字、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) のみ使用でき、スペースを含めることはできません。

pir

LoRaWAN デバイスの追加​

ワイヤレスデバイスの追加​

LPWAN デバイス > デバイス に移動し、ワイヤレスデバイスの追加をクリックします。

pir

デバイスの設定​

ワイヤレスデバイス仕様: OTAAv1.0x

DevEUI: デバイス EUI/APP EUI/APP キーはデバイスのラベルで確認できます。

pir

pir

デバイス接続ステータスの確認​

デバイス ページに移動し、追加したデバイスを選択します。

ワイヤレスデバイス詳細ページの詳細セクションで、最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。

pir

Loading Comments...