メインコンテンツまでスキップ

ChirpStack への接続

ChirpStack 設定

ChirpStack は LoRaWAN ネットワーク向けのオープンソースコンポーネントを提供します。これらを組み合わせることで、デバイス管理用のユーザーフレンドリーな Web インターフェースと統合用 API を含む、すぐに使えるソリューションを構成できます。

ゲートウェイの追加

開始する前に、ChirpStack Application ServerLogin してください。

デフォルトの認証情報は次のとおりです:Username: admin;Password: admin

Note

まだお使いの ChirpStack Application Server インスタンスを ChirpStack Network Server インスタンスに接続していない場合は、まずこれを行う必要があります。Network servers を参照してください。また、Service profile を作成して、組織を Network Server に接続する必要があります。

Gateway > Add gateway に移動します

pir

Gateway NameGateway ID (EUI: 64) を入力します

Gateway name: ゲートウェイの名前

Gateway EUI: Gateway EUI はデバイスラベルまたはローカルコンソールで確認できます

Stats interval(secs): ゲートウェイが統計情報を送信する想定の間隔(秒)

pir

その後、Submit をクリックします

デバイスプロファイルの追加

デバイスを ChirpStack に追加する前に、まだ作成していない場合は Device-profile を作成する必要があります。

Device profile > Add device profile に移動します

pir

Name: デバイスプロファイルの名前

Region: ゲートウェイに応じてリージョンプランを選択します。

MAC version: LoRaWAN 1.0.3

Regional parameters revision: A

ADR algorithm: デフォルト ADR アルゴリズム(LoRa のみ)

注記

MAC version/Regional parameters revision/ADR algorithm はデバイスに応じて選択してください。詳細は https://lora-alliance.org/resource_hub/ を参照してください。

pir

デバイスの追加

Application > Add Application に移動します

pir

デバイスを追加したいアプリケーションをクリックします。Devices タブの下で、Add device をクリックします

pir

Name: デバイスの名前

Device EUI: Device EUI はデバイスラベルまたは SenseCAP Mate APP で確認できます

Device profile: 1.2 手順 1 で作成したデバイスプロファイルを選択します。

pir

ゲートウェイ設定

Web UI からゲートウェイを設定します。まずローカルコンソールにログインするには、Quick Start を確認してください。

LoRa ネットワーク設定

LoRa > LoRa Network に移動します

Mode: Packet Forward

Packet Forwarder 設定:

Gateway EUI: 接続されているゲートウェイの EUI を自動的に取得します

Server Address: ChirpStack サーバーのアドレス

Server Port(Up/Down): 1700

その他の設定はデフォルトのままでも構いませんし、要件に合わせて変更することもできます。

pir

チャネルプラン設定

LoRa > Channel Plan に移動します

実際の選択に応じてリージョンと周波数プランを選択します。

設定後、Save&Apply をクリックします

pir

データ表示

ゲートウェイデータ

Gateways に移動し、確認したいゲートウェイを選択します。

pir

デバイスデータ

LoRaWAN デバイスを ChirpStack に追加したら、デバイスがアクティベート可能(OTAA の場合)であり、データを送信できることを確認します。

Applications > Devices に移動し、確認したいデバイスを選択します。

pir

Loading Comments...