メインコンテンツまでスキップ

XIAO Display Gadgets シリーズ

XIAO ESP32-S3 シリーズ​

XIAO nRF52840 シリーズ​

はじめに​

XIAO Display Gadgets シリーズは、Seeed Studio XIAO メインコントローラと小型カラー LCD を組み合わせた、コンパクトな拡張ボードファミリです。画面サイズは 0.96インチ、1.14インチ、1.47インチの3種類、XIAO コントローラは XIAO ESP32-S3 Plus と XIAO nRF52840 Plus の2種類があり、ポケットサイズの 80×160 ディスプレイから、MicroSD ストレージを備えた 172×320 静電容量式タッチディスプレイまでラインナップされています。

製品比較​

仕様XIAO ESP32-S3 Plus シリーズXIAO nRF52840 Plus シリーズ
1.47''1.14''0.96''1.47''1.14''0.96''
製品ポジショニングタッチ & フルインタラクションセンシング & 拡張超コンパクトタッチ & フルインタラクションセンシング & 拡張超コンパクト
コアコントローラSeeed Studio XIAO ESP32-S3 PlusSeeed Studio XIAO nRF52840 Plus
プロセッサESP32-S3R8、デュアルコア、最大 240 MHzNordic nRF52840、ARM® Cortex®-M4 32ビットプロセッサ(FPU 搭載)、64 MHz
メモリ8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB 内蔵 Flash + 2 MB オンボード Flash
無線接続2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0BLE 5.4
ディスプレイタイプ1.47" IPS TFT LCD1.14" IPS TFT LCD0.96" IPS TFT LCD1.47" IPS TFT LCD1.14" IPS TFT LCD0.96" IPS TFT LCD
解像度172 × 320135 × 24080 × 160172 × 320135 × 24080 × 160
ディスプレイドライバJD9853AST7789ST7789JD9853AST7789ST7789
ディスプレイインターフェースSPI
タッチ入力静電容量式タッチなしなし静電容量式タッチなしなし
6軸 IMUあり
PDM デジタルマイクあり
MicroSD カードスロットありなしなしありなしなし
Grove I2C コネクタなしありなしなしありなし
ユーザボタン232232
バッテリコネクタ2ピン JST、3.7 V LiPo3.7 V LiPo 用 2ピン JST 2.0 コネクタ
バッテリ監視D16 ADC によるバッテリ電圧監視に対応し、測定電圧からバッテリ残量を推定できます。バッテリ状態検出には対応していません。バッテリ状態検出に対応し、バッテリ電圧も監視できるため、バッテリ残量の推定が可能です。
拡張インターフェース1x I2C インターフェース
1x I2S インターフェース
1x JTAG インターフェース
2x ユーザボタンインターフェース
1x I2S インターフェース
1x JTAG インターフェース
3x ユーザボタンインターフェース
1x I2C インターフェース
1x I2S インターフェース
1x JTAG インターフェース
2x ユーザボタンインターフェース
1x I2C インターフェース
1x I2S インターフェース
1x SWD インターフェース
2x ユーザボタンインターフェース
1x I2S インターフェース
1x SWD インターフェース
3x ユーザボタンインターフェース
1x I2C インターフェース
1x I2S インターフェース
1x SWD インターフェース
2x ユーザボタンインターフェース
基板サイズ26.4 × 51.4 × 12.6 mm26 × 48 × 10.6 mm18.8 × 43.6 × 10.6 mm26.4 × 51.4 × 12.6 mm26 × 48 × 10.6 mm18.8 × 43.6 × 10.6 mm
最適な用途タッチ UI、ポータブル HMI、ローカルメディア & データロギングセンサダッシュボード、Grove プロジェクト、物理コントローラ超小型 IoT デバイス、ウェアラブル、ステータスディスプレイタッチ UI、ポータブル HMI、ローカルメディアおよびデータロギングポータブルセンサディスプレイ、Grove デバイス、物理コントローラスマートバッジ、超小型ウェアラブル、BLE ステータスディスプレイ
消費電力(ダッシュボード)130.53 mA @ 3.7 V160.05 mA @ 3.7 V159.76 mA @ 3.7 V83.32 mA @ 3.7 V39.07 mA @ 3.7 V28.69 mA @ 3.7 V
注記

消費電力は、Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) を Source meter モード、供給電圧 3.7 V に設定し、1秒あたり 100 サンプルで 60 秒間サンプリングして測定しています。値は、工場出荷時の Dashboard ファームウェアを実行中の 60 秒間の平均値です。

選び方​

2つのステップでモデルを選びます。まずコントローラを選び、その後に画面サイズを選択します。

ステップ 1: コントローラを選ぶ​

すべての画面サイズはどちらのコントローラでも利用でき、ディスプレイハードウェア — 画面、タッチ、MicroSD、ボタン、オンボードセンサ — は2つのバリアント間で同一です。唯一の違いは、オンボードの XIAO です。

XIAO ESP32-S3 PlusXIAO nRF52840 Plus
無線2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0BLE 5.4
メモリ8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB internal Flash + 2 MB onboard Flash
最適な用途Wi-Fi 接続 IoT デバイスやデータダッシュボードバッテリー駆動で BLE を重視したウェアラブルやセンサノード
  • ESP32-S3 Plus を選択:Wi-Fi 接続やより多くのメモリが必要な場合 — 例えば、センサデータをクラウドやリモートダッシュボードへ送信する場合、またはワイヤレス IoT プロトタイプなどに適しています。
  • nRF52840 Plus を選択:バッテリー寿命が重要な低消費電力 BLE 設計の場合 — 例えばスマートバッジ、BLE ステータスディスプレイ、長時間動作するウェアラブルセンサなどに適しています。

ステップ 2: 画面サイズを選ぶ​

コントローラを決めたら、必要な機能に基づいて画面サイズを選択します:

  • 1.47" — 静電容量式タッチスクリーンと MicroSD ストレージを備えた唯一のサイズです。タッチ操作の HMI、ポータブルフォトフレーム、SD オーディオ録音、ローカルでのメディアおよびデータロギングに適しています。
  • 1.14" — 3つのユーザボタンと Grove I2C コネクタを備えた中型スクリーンです。センサディスプレイ、Grove プロジェクト、コンパクトさと拡張性のバランスを取りたい物理コントローラに適しています。
  • 0.96" — 最小のフォームファクタです。スマートバッジやキーチェーンガジェットなど、ウェアラブルやスペースに制約のある設計に適しています。

共通の特長​

6つすべてのモデルは、同じオンボードハードウェアを共有しています:

  • カラー IPS TFT LCD(SPI) — 画面サイズに応じて 80×160、135×240、または 172×320
  • PDM デジタルマイク
  • 6軸 IMU(LSM6DS3、3軸加速度センサ + 3軸ジャイロスコープ)
  • ユーザボタン — モデルに応じて 2 個または 3 個
  • 3.7 V LiPo バッテリー用 2ピン JST コネクタ
  • バッテリー電圧検出(nRF52840 モデルはさらに充電状態も検出)

すべてのモデルは、Seeed の Seeed_GFX2 グラフィックスライブラリを使用して Arduino IDE でプログラムされます。

Loading Comments...