メインコンテンツまでスキップ

ファームウェア書き込み

note

デバイスが以下の状態にある場合は、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。

  1. メッセージ送信プロセスが完了していない
  2. 設定中

このチュートリアルでは、Meshtastic ネットワークを使用したいユーザー向けに、Wio Tracker 1110 Dev Board を Meshtastic バージョンに書き込む方法をガイドします。

ヒント

ボードを LoRaWAN バージョンに戻したい場合は、このチュートリアルをご確認ください。ファームウェアの更新に NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に故障する可能性があります。

準備

  • Wio Tracker 1110 Board x 1
  • コンピュータ x 1
  • USB Type-C ケーブル x 1

配線

USB ケーブルを使用して Dev Board を PC に接続します。

ブートローダーの書き込み

Reset ボタンをダブルクリックすると、PC に WM1110_BOOT ドライブが表示されます。

pir

update-wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_nosd.uf2 ファイルをドライバーにドラッグします。ダウンロードが自動的に実行され、その後ドライバーがログアウトします。

アプリケーションのダウンロード

Meshtastic Web Flasher を使用してファームウェアをダウンロードしてコピーできます。

pir

デバイスを Seeed Wio WM1110 Tracker と最新のファームウェアを選択し、UF2 ファイルをダウンロードします。

pir

Reset ボタンをダブルクリックすると、PC に WM1110_BOOT ドライバーが表示されます。

pir

.uf2 ファイルをドライバーにドラッグします。ダウンロードが自動的に実行され、その後ドライバーがログアウトします。

ヒント

このエラープロンプトは無視してください。デバイスは実際に正常にアップグレードされています。

pir

Loading Comments...