メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi 5/CM5でのFrigate NVR

はじめに

Frigate NVRは、AIモデルを使用したリアルタイム物体検出用に設計されたオープンソースのネットワークビデオレコーダーです。Raspberry Pi 5/CM5と組み合わせることで、エッジでの効率的なビデオ監視が可能になります。このガイドでは、最適なセットアップのためのインストールと設定プロセスを説明します。

公式Frigate

ハードウェアの準備

推奨コンポーネント

reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

また、ビデオストリーミング用に少なくとも1台のカメラが必要です。推奨カメラについては推奨ハードウェアを参照してください。

Hailo PCIeドライバーのインストール

ステップ1:PCIe Gen 3を有効にする

ターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。

sudo apt update
sudo raspi-config

ダイアログで、6 Advanced Optionsを選択し、次にA8 PCIe Speedを選択します。

6 Advanced Options A8 PCIe Speed

"Yes"を選択してPCIe Gen 3モードを有効にします。

Choose Yes

その後、"Finish"をクリックして終了します。

/boot/firmware/config.txtを編集し、ファイルの最後に以下の行を追加します。

dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip

ステップ2:Hailo PCIeドライバーのインストール

dkmsパッケージをインストールします。このパッケージはHailo PCIeドライバーのインストールに必要です。

sudo apt update
sudo apt install dkms

GitHubからHailo PCIeドライバーを取得します。

git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b

次に、Hailo PCIeドライバーをインストールします。

sudo make install_dkms

インストール後、Hailo用のファームウェアをダウンロードし、/lib/firmware/hailoディレクトリにコピーします。

cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin

PCIe max_desc_page_sizeの問題を回避するため、以下の内容で/etc/modprobe.d/hailo_pci.confにルールを作成する必要があります。

options hailo_pci force_desc_page_size=4096

システムを再起動して設定を有効にします。

sudo reboot

システムが再起動された後、Hailo PCIeドライバーが正常にインストールされます。/dev/hailo0デバイスが作成されます。以下のコマンドを実行してデバイスを確認します。

$ ls /dev/hailo*
/dev/hailo0

Frigate NVRのインストール

この部分では、カメラがセットアップされ、RTSPプロトコルで1920x1080解像度でストリーミングする準備ができていることを前提としています。

  • RTSP URLの例:rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

ステップ1:環境の準備

  1. システムを更新します:

    sudo apt update
  2. Dockerをインストールします:

    curl -fsSL get.docker.com | bash
    sudo usermod -aG docker $USER
  3. システムを再起動します:

    sudo reboot

ステップ2:Frigateのデプロイ

  1. Frigateイメージをプルします:

    Package frigateにアクセスし、-h8lサフィックス付きのイメージを選択します。この例では、ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8lを選択します。

    docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
  2. Docker Composeファイルを作成します:

    以下はfrigate.ymlファイルの例です。hailo0デバイスは前のステップで作成したもので、設定ファイルは./configディレクトリに、データファイルは./dataディレクトリにあります:

    services:
    frigate-hailo:
    container_name: frigate-hailo
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    shm_size: 1024mb
    devices:
    - /dev/hailo0:/dev/hailo0
    volumes:
    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    - ./config/:/config
    - ./data/db/:/data/db
    - ./data/storage:/media/frigate
    - type: tmpfs
    target: /tmp/cache
    tmpfs:
    size: 1g
    ports:
    - 5000:5000
  3. Frigate設定を編集します:

    以下はFrigateアプリケーション用のconfig/config.ymlファイルの例です:

    database:
    path: /data/db/frigate.db

    go2rtc:
    streams:
    home:
    - rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

    cameras:
    home:
    ffmpeg:
    inputs:
    - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    roles:
    - record
    - detect

    mqtt:
    enabled: False

    objects:
    track:
    - person
    - cat

    detectors:
    hailo8l:
    type: hailo8l
    device: PCIe

    model:
    width: 300
    height: 300
    model_type: ssd
    path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef

    version: 0.15-1
  4. Dockerインスタンスを開始します:

    docker compose -f frigate.yml up -d

    Frigateが起動して実行されると、http://<your-raspberry-pi-ip>:5000でFrigate Web UIにアクセスしてカメラストリームを確認できます。

    frigate-web

Seeed Frigate

PCIe設定の変更

config.txtを開きます

sudo nano /boot/firmware/config.txt 

config.txtに以下のテキストを追加します

dtparam=pciex1_gen=3
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip

次にCtrl+xを使用してファイルを保存し、AIボックスを再起動します

dockerとhailo-allのインストール

sudo apt update
sudo apt install hailo-all
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER
sudo apt install docker-compose-plugin

ymlファイルの作成

docker composeでfrigateを実行するためのfrigate.ymlを作成します

cd ~
sudo nano frigate.yml

以下はfrigate.ymlの例です

version: "3.9"
services:
frigate-hailo:
container_name: frigate-hailo
privileged: true
restart: unless-stopped
image: mjqx2023/frigate_seeed:latest
shm_size: 1024mb
environment:
- HAILO_MONITOR=1
devices:
- /dev/hailo0:/dev/hailo0
volumes:
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
- ./config/:/config
- ./data/db/:/data/db
- ./data/storage:/media/frigate
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
size: 1000000000
ports:
- 5000:5000
- 1984:1984
- 5002:5002
- 5003:5003

yoloモデルをダウンロードし、config.ymlを作成します。

mkdir config && cd config && mkdir model_cache
cd model_cache && wget https://hailo-model-zoo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ModelZoo/Compiled/v2.14.0/hailo8/yolov8n.hef

cd .. && nano config.yml

以下はconfig.ymlの例です

database:
path: /data/db/frigate.db

go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
home1:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
yard:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
yard1:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home
roles:
- detect

motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true

yard:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard
roles:
- detect

motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true

home1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home1
roles:
- detect


motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true

yard1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard1
roles:
- detect

motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true
mqtt:
enabled: false

objects:
track:
- person
- cat

detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe

model:
width: 640
height: 640
path: /config/model_cache/yolov8n.hef

version: 0.16-0

camera_groups:
test:
order: 1
icon: LuAlignEndHorizontal
cameras:
- home
- home1
- yard
- yard1

Dockerイメージをプルしてfrigateを実行

frigate_seeedイメージをプル

cd ~
docker pull mjqx2023/frigate_seeed
docker compose -f frigate.yml start

次に、AI boxのWebブラウザでlocalhost:5000を開きます: frigate-web

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...