メインコンテンツまでスキップ

reComputer J30/J40のシステムログを取得する方法は?

このwikiでは、reComputer J4012を例として、Jetsonシリアルポート経由でデバイスのブートログを取得する方法を説明します。

前提条件

  • reComputer J4012/ J4011/ J3010 または J3011
  • USB to Serial (TTL) Module
  • シリアルポートデバッグツールがインストールされたコンピュータ
備考

個人の好みに応じてシリアルポートデバッグツールをダウンロードしてインストールできます。PuTTYXShellまたはMobaXtermの使用をお勧めします。

このチュートリアルではMobaXtermを使用します。

ハードウェア接続

  1. J15インターフェースの対応するピンをUSB2TTLモジュールに接続します。
  2. USB2TTLモジュールをシリアルポートデバッグツールがインストールされたコンピュータに接続します。

システムログの取得

ステップ1. コンピュータに認識されたUSB2TTLモジュールの識別番号を取得します。

注記

コンピュータがWindowsを実行している場合、デバイスマネージャーで認識された識別番号を確認できます。

Setp2. シリアルポートデバッグツールを開き、シリアルポート番号を設定し、ボーレートを115200に設定します。

Setp3. Jetsonの電源を入れます。すべてが正常に動作している場合、シリアルポートデバッグツールウィンドウにシステムブートログが表示されます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...