メインコンテンツまでスキップ

XIAO 0.96'' IPS Display (ESP32-S3) の入門ガイド

XIAO 0.96'' IPS Display (ESP32-S3)

はじめに​

0.96'' IPS Display は、XIAO ESP32-S3 Plus を搭載したコンパクトな拡張ボードです。80×160 の IPS カラー LCD、オンボード PDM マイク、6 軸 IMU、2 つのユーザーボタン、I2C および I2S 拡張パッド、バッテリー電圧検出機能を備え、小型の接続デバイス向けに設計されたフォームファクタに収められています。

ESP32-S3 Plus により Wi-Fi と Bluetooth 接続が追加され、このボードはコンパクトなウェアラブル、ポータブルなセンサーダッシュボード、キーチェーンガジェット、ワイヤレス IoT プロトタイプに適しています。

仕様詳細
製品ポジショニング超小型
コアコントローラSeeed Studio XIAO ESP32-S3 Plus
プロセッサESP32-S3R8、デュアルコア、最大 240 MHz
メモリ8 MB PSRAM + 16 MB Flash
無線接続2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0
ディスプレイタイプ0.96" IPS TFT LCD
解像度80 × 160
ディスプレイドライバST7789
ディスプレイインターフェースSPI
タッチ入力なし
6 軸 IMUあり
PDM デジタルマイクあり
MicroSD カードスロットなし
Grove I2C コネクタなし
ユーザーボタン2
バッテリーコネクタ2 ピン JST、3.7 V LiPo
バッテリーモニタリングD16 ADC を介したバッテリー電圧モニタリング。測定電圧からバッテリー残量を推定できます。充電状態の検出には対応していません。
拡張インターフェース1x I2C インターフェース、1x I2S インターフェース、1x JTAG インターフェース、2x ユーザーボタンインターフェース
基板サイズ18.8 × 43.6 × 10.6 mm
最適な用途超小型 IoT デバイス、ウェアラブル、ステータスディスプレイ
注記

このディスプレイボードは XIAO ESP32-S3 Plus 用に設計されています。XIAO nRF52840 Plus バージョンを使用している場合は、代わりに XIAO 0.96'' IPS Display (nRF52840) ガイドを参照してください。

注記

ESP32-S3 Plus バージョンは、D16 を使用してバッテリー分圧電圧を測定します。充電状態インジケータは提供されません。

ハードウェア概要​

拡張ハードウェアを接続する前に、以下の図を参照してコネクタとオンボードコンポーネントを確認してください。

ピンマップ​

次の表は、ディスプレイボードおよびオンボード周辺機器で使用される XIAO ESP32-S3 Plus のピンを示しています。

XIAO ピンネット名機能説明ハードウェア接続メモ
D0PDM_CLKPDM マイククロックオンボード PDM マイクに内部接続
D1PDM_DATAPDM マイクデータオンボード PDM マイクに内部接続
D2LCD_CSLCD チップセレクトLCD に内部接続
D3LCD_DCLCD データ/コマンド選択LCD に内部接続
D4I2C_SDAI2C データオンボード IMU と背面 I2C テストパッドで共有
D5I2C_SCLI2C クロックオンボード IMU と背面 I2C テストパッドで共有
D6BTN_USR1ユーザーボタン 1アクティブ Low
D7BTN_USR2ユーザーボタン 2アクティブ Low
D8LCD_SCKハードウェア SPI クロックLCD に内部接続
D9NC未接続物理的な接続なし
D10LCD_MOSIハードウェア SPI データ出力LCD に内部接続
D11I2S_SDI2S オーディオデータ底面拡張パッドに外部出力
D12I2S_SCKI2S ビットクロック底面拡張パッドに外部出力
D13I2S_WSI2S ワードセレクト底面拡張パッドに外部出力
D14IMU_INTIMU 割り込みモーションおよびダブルタップイベント用に LSM6DS3 に内部接続
D15NC未接続物理的な接続なし
D16VBAT_ADCバッテリー電圧検出316 kΩ / 160 kΩ の分圧器に接続。外部では使用しないでください
D17LCD_RSTLCD リセットLCD に内部接続
D18LCD_BL_PWMLCD バックライト制御バックライトドライバ回路に内部接続
D19NC未接続物理的な接続なし
注意

D4 と D5 はオンボード IMU と共有されています。テストパッドに接続する外部 I2C デバイスは、一意のアドレスを使用し、3.3 V ロジックに対応している必要があります。

入門ガイド​

注意

このガイドでは、最小限の "Hello, XIAO" スケッチをディスプレイボードに書き込みます。画面のバックライトが点灯し、黒で塗りつぶされ、中央揃えの大きな緑色のテキストで 2 行に分けて "Hello," と "XIAO" を表示します。個々の周辺機能デモに進む前に、画面と開発環境が正しく動作していることを確認する最速の方法です。

ソフトウェアの準備​

次のツールとライブラリが必要です:

  • Arduino IDE(バージョン 1.8 以降)

  • esp32 Boards by Espressif (3.3.11) — File > Preferences > Additional Boards Manager URLs に次の URL を追加します:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

その後、Tools > Board > Boards Manager を開き、esp32 を検索してバージョン 3.3.11 をインストールします。

  • Seeed_GFX2(手動インストール) — このライブラリは Library Manager にはないため、手動でインストールする必要があります:

Step 1. 上のボタンをクリックして、Seeed_GFX2 v1.0.0 を ZIP ファイルとしてダウンロードします(チュートリアルの再現性を保つため、リリースタグに固定されています)。または、Seeed-Studio/Seeed_GFX2 からリポジトリをクローンしてもかまいません。

Step 2. Arduino IDE で Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... を開き、ダウンロードした ZIP を選択します。IDE は library.properties を読み取り、正しい Seeed_GFX2 フォルダに自動的にインストールします — 展開したフォルダ名を変更する必要はありません。(代わりに手動でインストールする場合は、アーカイブを解凍し、展開したフォルダ名を Seeed_GFX2 に変更してから Documents/Arduino/libraries/ に配置します。)

Step 3. 新しいライブラリが認識されるように Arduino IDE を再起動します。

ヒント
  • Seeed_GFX2 は、レイヤー化された Board + Panel Config アーキテクチャ上に構築された Seeed Studio のグラフィックスライブラリです。各デモは、単一の display.begin<Board_..., Config_...>() 呼び出しでディスプレイを初期化します。Board テンプレートはピンマップ(CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL)を保持し、Panel Config は 80×160 の解像度、色順序(BGR)、向きを組み込みます。driver.h や手動のピン設定は不要です。
  • このボードでは、スケッチは Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 を使用し、Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12>(RST=13, BL=12)を使います。

コードをダウンロード​

サンプルスケッチは GitHub で入手できます:


code_GFX2/getting_started_code/xiao_esp32s3_096_hello/ に移動し、Arduino IDE で xiao_esp32s3_096_hello.ino を開きます。GitHub の Web ビューから .ino ソースをコピーするのではなく、フォルダ全体をダウンロードしてください。

スケッチを書き込む​

ステップ 1. XIAO ESP32-S3 Plus を USB-C ケーブルでコンピュータに接続します。

ステップ 2. Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS を選択します。

ステップ 3. Tools > Port から正しい Port を選択します。

ステップ 4. Upload をクリックします。スケッチがコンパイルされ、ボードに書き込まれます。

期待される出力​

書き込み後、画面は黒い背景で点灯し、中央に大きな緑色のテキストが 2 行表示されます。1 行目に "Hello,"、2 行目に "XIAO" が表示されます。この挨拶メッセージは再描画されることなく画面に表示されたままになります。

ディスプレイの初期化に失敗した場合、スケッチはライブラリエラーメッセージをボーレート 115200 のシリアルモニタに出力します。Tools > Serial Monitor を開き、ボーレートを 115200 に設定してメッセージを確認してください。

次のステップ​

このディスプレイボードには、複数のオンボード周辺機能が搭載されています。Function ページでは、それぞれに対応した単体デモを提供しています:

周辺機能デモ
画面GraphicTest — 10 種類のグラフィックプリミティブとタイミングベンチマーク
IMUElectronic Quicksand + Raise to Wake — 6 軸モーションエフェクトとモーション検知によるウェイクアップ
マイク & スピーカーFlash Recorder — 音声の録音と再生
ボタンUser Buttons — 割り込みを使ったボタン押下の読み取りとデバウンス
バッテリーBattery Voltage Detection — 分圧電圧の測定

FAQ​

Tools > Board メニューにボードが表示されません​

  1. File > Preferences を開き、ESP32 Boards Manager の URL を追加します:

    https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
  2. Tools > Board > Boards Manager を開き、esp32 を検索してバージョン 3.3.11 をインストールします。

  3. Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS を選択します。

それでもボードの項目が表示されない場合は、Arduino IDE を再起動してください。

ボードはどのように持てばよいですか?​

ボタン付近を持ち、XIAO モジュールには触れないでください。代わりにボタンエリアをつかんで保持してください。

[工場出荷時ファームウェア - DashBoard について]​

USB-C ケーブルを挿しても画面が明るくなりません。なぜですか?​

画面のバックライトがオフになっている可能性があります。USR2 (D7) ボタンを押してバックライトを再度オンに切り替えると、ディスプレイが正常に点灯します。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...