メインコンテンツまでスキップ

LinkStar-V2 紹介

紹介

LinkStar-H68K-V2 ルーターは、クアッドコア Cortex-A55 RK3568 チップを搭載し、デュアル 2.5G とデュアル 1G の 4 つのイーサネットインターフェースを備え、Wi-Fi 6 技術を採用しています。また、高いストレージ容量とメディアプレーヤー機能を提供し、屋内使用に推奨されます。初代 H68K 世代と比較して、通信性能と放熱効果が向上しているだけでなく、インターフェースの配置がより合理的で便利になっています。この Wiki では、LinkStar-V2 のハードウェア概要と迅速なセットアップ方法を紹介します。

ハードウェア概要

これは LinkStar-H68K-V2 のハードウェア概要です。各コンポーネントの詳細を以下に示します。

電源供給

動作電圧5V-20V の広範囲 DC 入力をサポート、電力要件 >10W
DC 電源アダプター12V DC インターフェース電源供給が廃止
Type-C 電源供給CC ライン PD 急速充電をサポート

イーサネットネットワーキング

チップ性能

RK3568 は SWICK による高コストパフォーマンスの 4K フラッグシップ SoC チップです。ARM アーキテクチャを採用し、クアッドコア Cortex-A55 を統合し、独立した NEON コプロセッサを備えて 4K ビデオデコードと 3K ビデオエンコードをサポートします。多くの強力な組み込みハードウェアエンジンが高性能アプリケーション向けに最適化された性能を提供します。


インターフェース

ETH0RTL8211F PHY チップを使用した 1G イーサネットをサポート
ETH1RTL8211F PHY チップを使用した 1G イーサネットをサポート
ETH2RTL8211F PHY チップを使用した 2.5G/1G イーサネットをサポート
ETH3RTL8211F PHY チップを使用した 2.5G/1G イーサネットをサポート
USB3.0 Type-CCC ライン PD 急速充電と 5V-20V の広範囲 DC 入力をサポート
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax1
M2 WIFIPCIE2.0 インターフェースを備えた MT7921 モジュール
HDMI4K 出力対応 HDMI 2.0、音声と映像の両方をサポート
赤外線受信機IRM-3638 モデル
TF カードスロットSDIO 信号 SDMMC0

インジケーターライト

電源ハードディスクインジケーターETHインジケーター
動作中/アクティブインジケーターハードディスク接続指示ネットワーク接続指示

クイックスタート

OpenWRTシステムが事前にインストールされているため、パッケージを受け取ったらすぐにLinkStarを使用できます。

準備

  • LinkStar-H68K-V2
  • ネットワークケーブル x2
  • CCラインPD急速充電対応電源アダプター

インストール

  • ステップ1. ETH0はWANポートで、他のネットワークポートはLANポートです。ネットワークケーブルを使用してLinkStar-V2のOpenWRTを管理したい場合は、ETH0以外のLANポートにネットワークケーブルを接続してください。
  • ステップ2. CCラインPD急速充電対応電源アダプターを接続して電源を入れます。

ステップ3. OpenWRTバックエンドを管理する

ネットワークケーブルを使用してLinkStar-V2のETH1/ETH2/ETH3ネットワークポートに接続します。その後、ブラウザでアドレス192.168.100.1を入力して管理バックエンドにアクセスします。

システムの初期アカウントとパスワードは以下の通りです。

アカウント: root
パスワード: password

リソース

LinkStar H68K-V2はオープンソースハードウェアです。関連資料のダウンロードリンクを以下に示します。

バージョン説明ダウンロード
OpenWRT R22.11.18Dockerサポート追加ダウンロード
Armbian 24.5.0 デスクトップ (オプション)-ダウンロード
eMMCフラッシュツール & ドライバー-ダウンロード
balenaEtcherISO書き込みツールダウンロード
H68K-V2-SCHH68K回路図ダウンロード
RK3568 データシート-ダウンロード
M7921E Wi-Fiモジュール-ダウンロード

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様が弊社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...